Obj. č. 2042-7204

Polovodičové relé SSR; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 3–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Drážní aplikace; Frekvence 10 kHz; Indikace stavu, zelená; Konstrukční šířka 10 mm

Obj. č. 2042-7204
Polovodičové relé SSR; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 3–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Drážní aplikace; Frekvence 10 kHz; Indikace stavu, zelená; Konstrukční šířka 10 mm
Čekejte, prosím...
Obj. č. 2042-7204
Polovodičové relé SSR; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 3–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Drážní aplikace; Frekvence 10 kHz; Indikace stavu, zelená; Konstrukční šířka 10 mm
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Poznámky
Technické údaje
Bezpečnost a ochrana
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Normy a předpisy
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy