Obj. č. 857-704

Polovodičové relé SSR; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 0–48 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá

Polovodičové relé SSR; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 0–48 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá
Čekejte, prosím...
Polovodičové relé SSR; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; Rozsah výstupního napětí DC 0–48 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti