Obj. č. 857-718Polovodičové relé SSR; Vstupní jmenovité napětí AC/DC 230 V; Rozsah výstupního napětí AC 24–240 V; Mezní trvalý proud 2 A; 2vodičové připojení; Spínání při průchodu nulou; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá1 of 4 Křivka proudové zatížitelnostiBarva: Polovodičové relé SSR; Vstupní jmenovité napětí AC/DC 230 V; Rozsah výstupního napětí AC 24–240 V; Mezní trvalý proud 2 A; 2vodičové připojení; Spínání při průchodu nulou; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Polovodičové relé SSR; Vstupní jmenovité napětí AC/DC 230 V; Rozsah výstupního napětí AC 24–240 V; Mezní trvalý proud 2 A; 2vodičové připojení; Spínání při průchodu nulou; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka