[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Svorka na desky plošných spojů THR; Tlačítko; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 6pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; Délka pájecích kontaktů 1,5 mm; 1,50 mm²; Černá",
"description" : "<ul><li>Ideální pro připojování kompaktních přístrojů, připojování skrz panel a do stísněných prostorů</li><li>Připojování plných vodičů a jemně laněných vodičů s dutinkou přímým zasunutím pomocí technologie Push-in CAGE CLAMP®</li><li>K dispozici v provedení SMD a THR</li><li>Ovládací tlačítko se pohybuje ve směru připojení vodiče</li><li>Připojování vodičů a spojování s deskou souběžně s deskou plošných spojů nebo kolmo k ní</li><li>Volitelně k dispozici s řadovými nebo stupňovitými kontakty (rozteč 3,5 a 5 mm)</li></ul>",
"mpn" : "2086-1106/300-000/997-607",
"sku" : "2086-1106/300-000/997-607",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8683850-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyZzRaUzh4TXpRME5EZzJOems0TVRNME1pOHlNREJmT0RZNE16ZzFNRjlFUlM1cWNHY3xkYzA2Zjg0ZmU3OWIxNDRmNzk2NDMzNzVmOTIzODVkMDg5MzY1MjEzZmZmZTcxYWVmOTUxY2E4YjQyYzRkODQy",
"gtin13" : "4066966438161",
"category" : "Svorky na desky plošných spojů a konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/svorky-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-a-konektory/svorka-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-thr/p/2086-1106_300-000_997-607"
}