[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Svorka na desky plošných spojů; Tlačítko; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 4pól.; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; Světle šedá",
"description" : "<ul><li>Kompaktní svorkovnice s ovládacími tlačítky</li><li>Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím</li><li>Jemně laněné vodiče se připojují a odpojují pomocí tlačítek</li><li>45° přívod vodiče zajišťuje pohodlné a prostorově nenáročné zapojování</li><li>Individuální barevné kombinace</li><li>Svorkovnice jsou na dotázání k dispozici také s mezikusy pro zvětšení rozteče</li></ul>",
"mpn" : "250-204/000-009",
"sku" : "250-204/000-009",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00038912000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyZ3haQzh4TkRZNE9UTTNPRFU1T0RrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9Ea3hNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjOWY5OTEyNjg1MTMyODA0NzY2YjRlODU0MDRhYjI3YzU4NDc0OGY4ZjUyMmQzMmYyNDJhOWFkMDU1NDNkZWI",
"gtin13" : "4044918648370",
"category" : "Svorky na desky plošných spojů a konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/svorky-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-a-konektory/svorka-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF/p/250-204_000-009"
}