[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Svorka na desky plošných spojů; Páčka; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 3pól.; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; Šedá",
"description" : "<ul><li>Svorky na desky plošných spojů s technologií Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> a ovládací páčkou</li><li>Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím</li><li>Intuitivní ovládání bez použití nástrojů</li><li>V jednu chvíli lze v otevřeném stavu držet víc kontaktních míst. To zjednodušuje připojování vícežilových kabelů</li><li>Zkoušení je možné ze směru připojení vodiče i kolmo ke směru připojení vodiče</li></ul>",
"mpn" : "2601-1103",
"sku" : "2601-1103",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394031-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwWWk4eE5ETTVORFU0TnpjME1qSXpPQzh5TURCZk56TTVOREF6TVY5RVJTNXFjR2N8NzdhZTJlODQ0NjNjNGFjOTEyOTUyOGZmZjNlODFiNTEzNmUwMGE1ZWFkMzRlOTkwOTBhZGEzM2Y3OWYwOWRlOQ",
"gtin13" : "4066966241877",
"category" : "Svorky na desky plošných spojů a konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/svorky-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-a-konektory/svorka-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF/p/2601-1103"
}