{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Svorka na desky plošných spojů; 16 mm²; Rozteč 10 mm; 4pól.; CAGE CLAMP®; Možnost můstkového propojení; 16,00 mm²; Šedá",
"description" : "<ul><li>Svorkovnice na desky plošných spojů s technologií CAGE CLAMP<sup>®</sup> a ovládáním pomocí šroubováku</li><li>Varianty se schválením pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu</li><li>Neomezené schválení UL do 600 V pro rozteč 20 mm</li><li>Hřebenové můstky k propojování a dělení potenciálů</li><li>Čtyři pájecí kontakty zajišťují vysokou mechanickou stabilitu</li><li>Integrovaná zkušební odbočka</li><li>Držák značení Mini-WSB</li></ul>",
"mpn" : "745-504/011-000",
"sku" : "745-504/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002da5b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFPUzh4TXpjNU9EZ3dNemd3TURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpHRTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3ZWJmMDk1OGY5NTBmOWYzNWIyMmM4ZjVmZTlhNDY4NTUyMjJiNzhkY2MwYWU0MDg3NWE4NGRlZjg1ZGQ4NDg",
"gtin13" : "4044918302883",
"category" : "Svorky na desky plošných spojů a konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/svorky-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-a-konektory/svorka-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF/p/745-504_011-000"
}