Před více než 50 lety se to stalo - revoluce v propojování elektrických vodičů v podobě vynálezu svorky značky WAGO, která namísto šroubového spoje využívala pružinový. Dlouhá léta si tato technika budovala důvěru, dnes se však lze setkat s označením "WAGO svorka" běžně v obchodech u jakékoliv pružinové svorky. Dali jsme jí jméno.
Oblasti použití
V elektroinstalaci se počítá každý milimetr.
Technologie budov vyžadují více a více funkcí integrovaných do stále menšího prostoru. Výsledkem je větší množství vodičů určených k napájení a řízení celého systému. Svorka COMPACT řady 221 se hodí zejména na místech, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů. Mezi typické aplikace v rámci automatizace budov patří připojování svítidel nebo motorů žaluzií a zapojování komunikačních zařízení nebo řídicích jednotek dveří a vrat. V průmyslu se tato WAGO svorka ideálně hodí třeba k zapojování motorů a čerpadel.
Ovládání
Jak používat WAGO svorku řady 221
Benefity, které přináší WAGO svorky řady 221
1) Průřez vodičů
Pro všechny typy vodičů různých průřezů do 6 mm2. Menší varianta 221-41x upne vodiče o průřezu od 0,14 do 4 mm2, větší verze 221-61x je určená pro průřezy od 0,5 do 6 mm2. V jedné svorce se mohou setkat i různé druhy a průřezy vodičů.
Řada 2273, to jsou mezi elektroinstalatéry asi nejčastěji používané svorky. Jsou určené pro připojení pevných vodičů. Technika PUSH WIRE® poskytuje beznástrojové připojení "push-in", tedy snadným nasunutím vodiče do kontaktního místa. Posledním přírůstkem do této rodiny svorek je průchozí instalační svorka "Inline" 2773-2401 vhodná například pro opravy přeseknutých kabelů ve zdi.
Oblasti použití
Pro elektroinstalaci s pevnými vodiči
V instalačních krabicích je obecně málo místa. Pokud se zde setkávají pevné vodiče a není prioritou časté rozepínání spoje, je řada 2273 tou správnou volbou. Oproti původní sérii 273 byla upravena vnitřní kontaktní část. Výsledkem je zmenšení vnějších rozměrů o 50 % a snadnější zapojení / odpojení vodiče. Průhledné tělo navíc dává jistotu správné délky odizolování vodiče a jeho dostatečného zasunutí do pružinového spoje PUSH WIRE®.
Jak používat WAGO svorku řady 2273
Benefity, které přináší WAGO svorky řady 2273
Průchozí kontakt a možnost kombinace typů vodičů, např. při připojování svítidel, kdy ve zdi je pevný drát a na svítidle laněný vodič - to je hlavní doména svorek řady 224. Jedná se o kombinaci násuvného a mačkacího mechanizmu. Typy přímo určené pro připojení svítidel bývají někdy označovány jako "lustrsvorky". Důležitým členem této řady WAGO svorek je i tzv. servisní svorka s objednacím číslem 224-201, která disponuje mačkacím mechanizmem na obou stranách. V dnešní době má však už významnou alternativu v podobě svorky Inline řady 221 (221-2411)
Oblasti použití
Typy svítidlových / servisních svorek řady 224:
Jak používat svorky řady 224
Hlavní prioritou je uživatelská přívětivost
Benefity, které přináší WAGO svorky 224
Ovlasti použití
Jak používat svorky řady 243
Benefity, které přináší WAGO svorky 243
Tato starší verze je v dnešní době již stále více nahrazována novou svorkou řady 221. I řada 222 však stále nachází své uplatnění především v oblasti elektroinstalací v budovách. Je vyhledávaná především pro svou velkou robustnost navzdory velmi kompaktním rozměrům. Oproti řadě 221 nabízí připojení i nejslabších laněných vodičů (od 0,08 mm2).
Oblasti použití
Ovládání
Benefity, které přináší WAGO svorky 222
Nejčastěji kladené dotazy
Opravdu je pružinový spoj lepší než ten šroubový?
Smí se ve WAGO svorkách používat hliníkový vodič?
Jak široký rozsah průřezů se dá spojit pružinou?
Je možné do násuvných svorek (jako řada 2273) upnout laněný vodič opatřený dutinkou?
Smí se do WAGO svorek připojovat i vodiče pro slaboproud? Nepřeřízne pružina slabý vodič?
Pokud vytáhnu vodič z násuvné svorky (např. řady 2273) smím svorku opětovně použít?
Lze instalační WAGO svorky použít i jinde než v instalačních krabicích?