Leuchtenanschlusstechnik-Bühnenbild_2000x2000px.jpg

Leuchtenanschlusstechnik

Kleiner, schneller, universell einsetzbar: Durch die große Produktvielfalt unserer Leuchtenanschlusstechnik bieten wir für jede Leuchte die passende Lösung.

Ihre Vorteile mit der Leuchtenanschlusstechnik von WAGO:

  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter mit bewährter Push-in CAGE CLAMP® - und PUSH WIRE - Technologie möglich
  • Die richtige Lösung für Ihren Leuchtenanschluss
  • Etablierte Anschlusssysteme: Standardmäßig eingesetzt von namhaften Herstellern

Leiterplattenklemmen

Die perfekte Verbindungstechnik: Die Vielfalt an unterschiedlichen Leiterplattenklemmen für den Leuchtenanschluss bietet Ihnen die optimale Lösung für Ihre Anwendung. WAGO bietet Leiterplattenklemmen für Ihren LED-Treiberanschluss sowie SMD-Leiterplattenklemmen für LED-Module.

  • Einfache und sichere Handhabung durch direktes Stecken eindrähtiger Leiter
  • Umfangreiches Produktportfolio für unterschiedlichste Anwendungen
  • Individuelle Farbkombinationen für eindeutige Zuordnung der Anschlüsse auf LED-Treibern möglich
  • Kompakt und flachbauend für gleichmäßige Lichtverteilung durch Minimierung der Schattenbildung für LED-Module
Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

Leiterplattensteckverbinder

Mit den unterschiedlichen Steckverbinderfamilien bieten wir Ihnen immer die richtige Lösung für Ihre Anwendung. Die Leiterplattensteckverbinder sind für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 10 mm² verfügbar. Somit erhalten Sie alle Voraussetzungen für eine durchgängige Systemverdrahtung.

  • Perfekt abgestimmte Systeme auf alle unterschiedlichen Anforderungen und Einsatzgebiete
  • Hohe Variantenvielfalt innerhalb der Systeme für alle erdenklichen Anwendungen
  • Schnelle, rüttelsichere und wartungsfreie Klemmenverbindung dank Federanschlusstechnik
  • Rastermaße von 2,5 bis 7,62 mm bis zu einer Stromtragfähigkeit von 41 A
Leiterplattensteckverbinder.jpg

Installationsklemmen

Leuchtenklemmen von WAGO asehen für die ideale Verbindung zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern. Aufgrund der Zulassung als selbständiges Betriebsmittel nach EN 60998 können unsere Leuchtenklemmen für nahezu alle elektrischen Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern für Haushalt und ähnliche Zwecke im Gebäude eingesetzt werden.

  • Optimale elektrische Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern
  • Einfache und werkzeuglose Handhabung, z. B. für den Leuchtenanschluss über Kopf
  • Vielfältig einsetzbar auch für den Anschluss von Geräten mit flexiblen Anschlussleitungen an die feste Installation wie z. B. Jalousiemotoren
winsta-mini_2000x2000px.jpg

Netzanschlussklemmen

Die Serie 294 ist ausgerichtet für alle Leiterarten bis zu 2,5 mm² Anschlussquerschnitt und bietet sich hervorragend für den Einsatz in Heizung, Klima, Lüftung und Pumpen an. Für den universellen Leuchtenanschluss eignet sich ideal die spezielle Linect -Netzanschlussklemme.

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Leuchtensteckverbinder

Passende Leuchtensteckverbinder und Steckverbindersysteme für Leuchten und Geräte finden Sie im folgenden Abschnitt. Entdecken Sie Leuchtensteckverbinder für Schnellmontagesysteme, für flexible Lichtbandsysteme sowie für die interne Verdrahtung.

  • Das WAGO-Portfolio an Steckverbindern für Leuchten und Geräte umfasst Steckverbindungsysteme mit Phasenvorwahl für Lichtbandleuchten sowie Leuchtensteckverbinder für die interne Verdrahtung
  • Die Steckverbinder für Schnellmontage-Lichtbandsysteme der Serien 267 und 277 bieten eine modulare Plattform für einfache und bedarfsgerechte Lichtlösungen – auch bei sich verändernden Anforderungen.
  • Die Leuchtensteckverbinder der Serie 873 sind berührungsgeschützt und somit eine ideale Lösung, um die Anschlussleitungen der Vorschaltgeräte in den USA und Kanada steckbar auszuführen
  • MCS und picoMAX® sind ideal geeignet um z. B. den direkten Netzanschluss steckbar zu realisieren
Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte aus dem Bereich Leuchtenanschluss.

Leuchtenanschlusstechnik x340.jpg

Schneller Anschluss mit Steckverbindern

Auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss: Mit WAGO Steckverbindern realisieren Sie Ihre Lösungen schnell, sicher und nachhaltig.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1500px.jpg

Netzanschlussklemmen weltweit einsetzbar

Leuchten und Geräte sicher anschließen. Und das überall auf der Welt. Mit den Netzanschlussklemmen von WAGO kein Problem. Egal für welche Aufgaben.

Netzanschlussklemmen_Bühnenbild_2000x1500px.jpg

Leuchtenanschlusstechnik einfach gemacht

Sie haben die Leuchte, wir die passende Anschlusstechnik. Profitieren Sie von der direkten und zuverlässigen Stecklösung für eindrähtige Leiter und etablierten Anschlussstandards.

Leuchtenanschlusstechnik-Bühnenbild_2000x1500px.jpg

picoMAX®: das kompakte Steckverbindersystem

Eine Stahlfeder, dafür doppelte Nutzung der Kontaktkraft. Durch dieses Prinzip ist picoMAX® bis zu 30% kompakter als andere Verbindungssysteme.

picomax_2000x1500px.jpg

Durchgängige Systemverdrahtung mit MCS

Für direktes Stecken eindrähtiger und feindrahtiger bietet WAGO das MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) inklusive Möglichkeit eines 100 % Fehlsteckschutzes.

dummybild.JPG

WINSTA®für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt, WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-midi_2000x1500px.jpg