WAGO
Der M-Bus (Meter-Bus) wird für die Auslesung von Ressourcenzählgeräten, wie Elektrozähler, Wärmezähler, Wasserzähler und mehr verwendet. Für alle Zähler, außer den Elektrozählern, ist er als europäische Norm standardisiert.
Die Aufnahme der Messwerte wird über eine serielle Schnittstelle in Verbindung mit einem Pegelwandler realisiert. Der Pegelwandler wandelt die ermittelten Messwerte in Datentelegramme um, die über die serielle Schnittstelle RS-232 C an das WAGO I/O-System weitergegeben werden.
Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO benötigt.
Der M-Bus – von Haus aus ein kostenoptimierter Feldbus.
Das auf einem Master-Slave-Verfahren basierende M-Bus-System lässt sich als Linien-, Stern- und als Baumtopologie betreiben. Der Master versorgt den seriellen Bus mit Strom und verarbeitet die Daten der M-Bus-Slaves (Messgeräte).