Vier-Kanal-Analogmodul für das I/O-SYSTEM 750 mit galvanisch getrennten Eingängen

">

News

Vier-Kanal-Analogmodul für das I/O-SYSTEM 750 mit galvanisch getrennten Eingängen

WAGO erweitert sein I/O-SYSTEM 750 um ein neues Modul: Das Modul 750-471 hat vier galvanisch getrennte Multipointeingänge und eignet sich damit für alle Anwendungen, bei denen es auf eine hohe Störunempfindlichkeit bei der Signalerfassung ankommt.

Die galvanische Trennung von Signaleingängen vermeidet wirkungsvoll Störungen durch Potentialdifferenzen, wie sie in dezentral automatisierten Anlagen zum Beispiel in Marine- und Offshore-Anwendungen auftreten können. Das neue Vier-Kanal-Analogmodul 750-471 für das WAGO-I/O-SYSTEM 750 hat galvanisch getrennte Eingänge, die kanalweise parametriert werden können. Damit lässt es sich optimal in solchen Anwendungen einsetzen.

Auf einen Blick:

  • Galvanisch voneinander getrennte Eingangskanäle

  • Reduzierung der Störanfälligkeit bei verteilten Anlagen, Schutz vor Fehlern durch Stromschleifen

  • Hohe Präzision mit Auflösung von 16 Bit

  • Kanalweise für jeden Geber individuell parametrierbar

Hohe Auflösung, flexible Parametrierung

Die Auflösung der Analogeingänge beträgt 16 Bit. Die Kanäle können entweder als Stromeingang von 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 3,6 ... 21 mA (NAMUR NE43) bzw. ±20 mA oder als Spannungseingang mit den Bereichen 0 ... 10 V, ±10 V und sogar als Millivolteingang von ±200 mV eingestellt werden. Dadurch ist das neue Modul sehr flexibel, je nach Anwendung einsetzbar und ermöglicht so, nahezu alle analogen Geber zu erfassen. Dies spart Lager- und Logistikkosten.

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Controller für die wirtschaftliche Steuerung

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen vor allem eins sein: kosteneffizient. WAGO hat für jede Aufgabe und jede Anforderung die passende SPS im Programm.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Effiziente Stromversorgungsmodule

Eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das jederzeit, weltweit und in den verschiedensten Anwendungen.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Funktionalität und Sicherheit für den Schaltschrank

Das WAGO I/O System 750 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität groß.

MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Verbindungstechnik

Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis hin zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg