Zuverlässig im Extremen: XTR-Steuerungen
Erste Wahl für Steuerungsaufgaben in widrigen Umgebungsbedingungen: Extreme Temperaturbeständigkeit, Störsicherheit sowie Spannungs- und Vibrationsfestigkeit sind die überzeugenden Merkmale der XTR-Steuerungen von WAGO.
Automatisieren Sie dort, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt: Die Steuerungen der XTR-Serie überzeugen nicht nur durch Ihre Kälte- /Hitzebeständigkeit, sondern auch durch ihre hohe Spannungsfestigkeit sind die Steuerungen effizient und sicher für anspruchsvolle Anwendungen im Schiffbau, in Anlagen für erneuerbare Energien, Ortsnetzstationen und Energieverteilung, in der Prozessindustrie, Wasser- und Abwasserindustrie, im Sondermaschinenbau und in Bahnanwendungen.
Ihre Vorteile:
- eXTRem beständig: -40 … +70 °C
- eXTRem spannungsfest: bis 5 kV Stoßspannung
- eXTRem vibrationsfest: bis 5g Beschleunigung