Für die Aufgaben von morgen
e!COCKPIT mit neuen Funktionen

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen als Maschinen- und Anlagenbauer einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil – Sie können komplexe Maschinenfunktionen einfach und schnell realisieren. WAGO zeigt Ihnen, wie es geht – mit der WAGO Engineering-Software e!COCKPIT. Die integrierte Entwicklungsumgebung e!COCKPIT unterstützt sämtliche Tätigkeiten zur Automatisierung: von der Hardwarekonfiguration über Programmierung, Simulation und Visualisierung bis zur Inbetriebnahme – alles in einer Software.
Einfach genial – integrierte Feldbuskonfiguratoren
WAGO hat e!COCKPIT jetzt mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet und fit gemacht für die Aufgaben von morgen. Mit e!COCKPIT wird ein WAGO-Controller PFC im Handumdrehen zum EtherCAT®-Master; denn der Konfigurator ist, genau wie andere Feldbuskonfiguratoren, komplett integriert. Die neue Topologieansicht sorgt für optimale Übersicht des gesamten physikalischen Aufbaus. Neben der zweiten Generation der PFC-Familie sind auch die neuen WAGO Touch Panel-Geräte mit Touch- und Control-Funktionalität eingebunden.
Interessante neue Anwendungsgebiete erschließen sich für e!COCKPIT-Anwender durch die integrierten Fernwirktechnik-Konfiguratoren für DNP3- und IEC-60870-Slave.
Vereinfacht wird die Arbeit auch durch das integrierte Firmware-Update. Hiermit bringen Sie schnell alle Controller im Projekt auf den neuesten Stand. Mit dem Release 1.5 steht e!COCKPIT jetzt auch in einer französischen Sprachversion zur Verfügung.
Auf einen Blick
Neue Anwendungsgebiete durch die Unterstützung neuer Kommunikations-
protokolle wie EtherCAT®-Master Konfigurator, DNP3- und IEC-60870-Slave-Konfiguratoren sowie PROFINET-Slave-(i-Device-)-KonfiguratorIntegration neuer Geräte wie WAGO Touch Panel und WAGO PFC der zweiten Generation
Firmware-Update über e!COCKPIT
Testen Sie unsere Engineering-Software 30 Tage kostenfrei.