[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Seminarnummer : 05302/ Art.-Nr. 889-2124

CODESYS 2.3 - Fernwirken mit IEC 60870

Zielgruppe

Programmierer, Inbetriebnehmer und Instandhalter, die Fernwirkapplikationen mit dem Protokoll IEC 60870/ -101 oder /-104 realisieren möchten.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Bedienung von CODESYS 2.3.,  z.B. aus dem Grundlagenseminar 1302 oder vergleichbare Kenntnisse.

Inhalt

  • Erstellen einer IEC 60870-Konfiguration zu E/A Modulen 
  • Verknüpfen mit Variablen
  • Kommunikation über TCP/IP, bzw, seriell 
  • Konfigurationsparameter
Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.

Ziel

Nach dem Seminar können Sie WAGO-Fernwirkkomponenten in Betrieb nehmen.

Maximale Teilnehmerzahl

6

Preis

295,00 €  zzgl. USt
Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.
Seminarnummer: 05302/ Art.-Nr. 889-2124 CODESYS 2.3 - Fernwirken mit IEC 60870

Termindetails

Preis:
295,00 € zzgl. USt
Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27

Kontakt

Telefon:
+49 571 887 44327