[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Seminarnummer : 03105 / Art.-Nr. 889-2251

CODESYS V3.5 - KNX Anwendungen

Beschreibung

Für jeden Teilnehmer wird ein Schulungsaufbau und Laptop gestellt. Die Inhalte werden anhand von praktischen Übungen vermittelt.

Zielgruppe

Systemintegratoren, Elektrofachplaner, Elektroinstallateure, Spezialisten aus dem Elektrofachgroßhandel und sonstige KNX-Anwender.

Voraussetzungen

 

Kenntnisse in der SPS-Programmierung zwingend erforderlich. Diese können Sie durch Teilnahme am ersten optionalen Tag auffrischen. Sind keine Grundkenntnisse vorhanden empfehlen wir das ausführlichere Seminar 01305 oder 11305 zur Vorbereitung. Des Weiteren sind Kenntnisse über KNX und im Umgang mit der ETS erforderlich.

Inhalt

Tag 1:

  • Programmieren nach IEC 61131-3 mittels CODESYS V3.5 oder für Umsteiger von anderen Systemen.Die Teilnahme ist optional.

Tag 2 und 3:

  • Systemvorstellung der WAGO KNX-Komponenten
  • Anpassung eines Knotens an die Netzwerkkommunikation
  • Anwendung der KNX Bibliotheken und Makros
  • Programmierbeispiele unter Verwendung von CODESYS V3.5 
  • Einrichtung einer Kommunikation mittels KNX-Secure
  • Praktische Übungen

 

Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.

 

Das Präsenzseminar erlaubt den unmittelbaren Umgang mit den verwendeten Komponenten und vermittelt dadurch die Kenntnisse besonders effizient und nachhaltig. 

Ziel

Der Teilnehmer erlernt die Handhabung der WAGO Programmierumgebung und KNX Komponenten, um individuelle Lösungen zur Automation von Gebäuden erstellen zu können.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

795,00 €  zzgl. USt

Seminargebühr

2 Tage  = € 575

3 Tage  = € 795

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.

Seminarnummer: 03105 / Art.-Nr. 889-2251 CODESYS V3.5 - KNX Anwendungen

Termindetails

Preis:
795,00 € zzgl. USt

Seminargebühr

2 Tage  = € 575

3 Tage  = € 795

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27

Haben Sie keinen passenden Termin gefunden? Kontaktieren Sie uns mit einer Terminanfrage.

Termin anfragen

Kontakt

Telefon:
+49 571 887 44327