[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Event", "name": "CODESYS V3.5 – BACnet/ IP und BACnet/ SC Anwendungen", "description": "<p>Präsenzschulung. Für jeden Teilnehmer wird ein Schulungsaufbau und Laptop gestellt. Die Inhalte werden anhand von Praktischen Übungen vermittelt.</p>", "startDate": "Tue Oct 07 08:30:00 CEST 2025", "endDate": "Wed Oct 08 16:30:00 CEST 2025", "location": { "@type": "Place", "name": "WAGO" , "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Hansastraße 27", "addressLocality": "Minden", "postalCode": "32423" , "addressCountry": "DE" } } }
Seminarnummer : 03205 / Art.-Nr. 889-2245

CODESYS V3.5 – BACnet/ IP und BACnet/ SC Anwendungen

Beschreibung

Präsenzschulung. Für jeden Teilnehmer wird ein Schulungsaufbau und Laptop gestellt. Die Inhalte werden anhand von Praktischen Übungen vermittelt.

Zielgruppe

Systemintegratoren, Elektrofachplaner oder sonstige BACnet-Anwender

Voraussetzungen

Kenntnisse in der SPS-Programmierung sind zwingend erforderlich. Sind diese nicht vorhanden, empfehlen wir das ausführlichere Seminar 01305 oder 11305 zur Vorbereitung.

Inhalt

  • Systemvorstellung der WAGO BACnet Controller für CODESYS V3.5
  • Konfiguration mit dem WAGO BACnet-Konfigurator
  • I/O Hardware Mapping
  • Objekte schreiben und lesen
  • Alarming, Scheduler, Trending
  • BACnet/ SC: Erstellung von Zertifikaten mittels WAGO Solution Builder

Ziel

Der Teilnehmer erlernt die Handhabung der WAGO Programmierumgebung und BACnet-Komponenten, um individuelle Lösungen zur Automation von Gebäuden erstellen zu können.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

575,00 €  zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.

Anmerkungen

Das Seminar gehört zu drei aufeinander aufbauenden Seminaren: 03205 (BACnet-Anwendungen), 03315 (Anwendungen im Bereich HLK mit BACnet) und 03906 (WAGO Building Cloud Services - Engineering), können aber auch einzeln besucht werden.

 

Zu diesem Thema finden Sie folgende Aufzeichnung:

https://www.wago.com/de/lp-onlineseminar-bacnet-inbetriebnahme

Seminarnummer: 03205 / Art.-Nr. 889-2245 CODESYS V3.5 – BACnet/ IP und BACnet/ SC Anwendungen

Termindetails

Preis:
575,00 € zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27

Haben Sie keinen passenden Termin gefunden? Kontaktieren Sie uns mit einer Terminanfrage.

Termin anfragen

Kontakt

Telefon:
+49 571 887 44327