[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Themen 24. Mai 2018

Rollen und Verantwortlichkeiten in BIM-Projekten

Mit BIM steigen die Anforderungen an die Organisation von Abläufen und Strukturen, denn es müssen zahlreiche Informationen bewältigt werden. Somit entwickeln sich neue Verantwortlichkeiten, die das Informationsmanagement übernehmen.

Grundlage hierfür bilden die sogenannten Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIAs): Der Bauherr definiert in Abstimmung mit seinem Projekt- und BIM-Manager, welche Informationen von wem, wann, wofür und in welcher Art und Weise zu liefern sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass auch die Auftragnehmer im Planungs- sowie im ausführenden Bereich die entsprechenden Kenntnisse, Software und Schnittstellen vorhalten und bedienen müssen.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der BIM-Manager und -koordinatoren richten sich in erster Linie nach den vertraglich vereinbarten Leistungen und ihrer Qualitätssicherung, da die Übergabe von Informationen und Modellen den nachfolgenden Prozessen als Grundlage dienen. Je nach Projekt und vertraglichen Rahmenbedingungen des Bauherren können die Aufgaben und Verantwortlichkeiten jedoch variieren. Die hier genannten Zuständigkeiten sind lediglich Beispiele für die jeweilige Rolle:

BIM Planungsorganisation


  • definiert die Informationsbedürfnisse des Auftraggebers bezogen auf die digitale Projektabwicklung
  • definiert über BIM-Ziele und BIM-Anwendungen den Nutzen für Bauherren,
  • stimmt mit dem BIM-Gesamtkoordinator die Modellqualitäten und -tiefen ab,
  • überwacht die Qualität der digitalen Planung,
  • vertritt den Auftraggeber gegenüber dem BIM-Gesamtkoordinator,
  • organisiert und steuert die Management‐Prozesse rund um die digitale Projektabwicklung für den Auftraggeber,
  • prüft die Einhaltung der festgelegten Regeln und Standards für das modellbasierte Arbeiten,
  • spezifiziert die Anforderungen des Auftraggebers an den Informationsgehalt der digitalen Planung, die AIAs,
  • ist verantwortlich für die Steuerung der BIM-Management‐Prozesse.


  • ist verantwortlich für die vertraglich vereinbarte digitale Projektabwicklung und Ausführung seitens des Auftragnehmers (hier: des Generalunternehmers) gemäß dem BIM-Projektablaufplan (BAP),
  • koordiniert die Bereitstellung der Daten auf der Kollaborationsplattform, um die erzeugten Unterlagen untereinander austauschen zu können,
  • ist verantwortlich für das Koordinationsmodell, das wiederum aus verschiedenen Fachmodellen entsteht,
  • koordiniert gewerkeübergreifend Konflikte und Abstimmungsthemen,
  • prüft die Einhaltung der festgelegten Regeln und Standards für das modellbasierte Arbeiten,
  • ist Ansprechpartner für Fragen zur digitalen Planung und Bindeglied zwischen den BIM-Koordinatoren und dem BIM-Manager,
  • überprüft die zu erbringenden Leistungen der einzelnen Gewerke,
  • berichtet regelmäßig an BIM-Koordinatoren und BIM-Manager.


  • managt die digitale Planungsabwicklung für die jeweilige Fachplanung,
  • ist Ansprechpartner für den BIM-Gesamtkoordinator,
  • überwacht die Einhaltung der geforderten Informationsqualitäten und Standards in der jeweiligen Fachplanung,
  • leitet die IT-Anforderungen für die Fachplanung aus den vertraglich definierten Standards ab,
  • ist verantwortlich für Qualitätssicherung aller Daten, bevor diese in das Koordinationsmodell übergeben werden.

  • richten den Fokus auf ihre Verantwortung als Autor von Informationen und Modellen,
  • bilden die Anforderungen der digitalen Planung in der geforderten Qualität ab,
  • generieren die digitalen Elemente für die Fachplanung in der geforderten Software und dem geforderten Format.

Mit WAGO zum Smart Building

Die Digitalisierung und Vernetzung bringt Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Ein intelligentes Gebäude muss Nutzern und Betreibern ein optimales Umfeld bieten und sich ihren Bedürfnissen jederzeit flexibel anpassen. WAGO hat hierfür die optimalen Produkte und Lösungen.

building_themen_intelligenter-bauen_gettyimages-748347249_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: