MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

Zukunftssicher mit einem cloudbasierten System

Ihre Vorteile:

  • Konfiguration via Web-Browser
  • Alle Updates der Cloud-Software inklusive
  • Integriertes Dokumenten-Management
  • Zentraler Zugriff auf verteilte Liegenschaften

WAGO Building Cloud Services bildet eine neue Säule im WAGO Building Ecosytem, der ganzheitlichen Systemlandschaft für Gebäude von WAGO. Diese Softwareanwendungen decken unterschiedliche Managementund Reportingfunktionen ab, die einen effizienten und störungsarmen Betrieb von Gebäuden ermöglichen sowie Gebäudebetreiber dabei unterstützen, die Anforderungen des deutschen Gebäudeenergiegesetztes (GEG) und der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) zu erfüllen. Die vier cloudbasierten Anwendungen unterstützen in den Bereichen Gebäude-, Energie- und Alarmmanagement sowie bei der Erstellung von ESG-Reportings.

  • Leistungsstarke Services: Die cloudbasierten Softwareanwendungen ermöglichen es, alle Daten zu jeder Zeit und an jedem Ort zuverlässig abzurufen. So ist eine gezielte Überwachung und Steuerung der Gebäudeautomation zentral von einer Stelle in der Cloud aus gesichert. Auch der Zugriff von Mobilgeräten auf klar zugewiesene Anlagenteile ist möglich und erleichtert Service-Teams die Bedienung und Wartung. Die Services erfassen Zustände von Anlagen der Gebäudeautomation und melden Störungen in Echtzeit. Benutzer können zudem eigene, individuelle Dashboards anlegen, um Daten so für sie übersichtlich und schnell erkennbar zu visualisieren. Jeder Service erlaubt darüber hinaus eine detaillierte Zugriffs- und Rechteverwaltung.
  • Offen und skalierbar: Auch eine Nachrüstung ist jederzeit möglich: Dank der Unterstützung offener und standardisierter Protokolle, wie BACnet®, Modbus® oder OPC-UA, ist WAGO Building Cloud Services mit bestehenden Gebäudeautomationssystemen kompatibel. Dabei funktioniert jeder Cloud-Service allein für sich oder im System mit weiteren Services. Da WAGO Building Cloud Services Bestandteile des modularen und skalierbaren WAGO Building Ecosystems ist, können diese Softwareanwendungen zudem individuell um weitere Gebäudekomponenten erweitert werden.

WAGO Building Management

WAGO Building Management bildet eine übergeordnete, cloudbasierte Management- und Bedieneinrichtung. Mit ihr ist es möglich, gebäudetechnische Anlagen gezielt zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen – zu jeder Zeit und von überall aus. Auf Anlagenbildern können Verknüpfungen zum integrierten Dokumentenmanagement erstellt werden, die Ihnen einen direkten Zugriff – z. B. auf Schaltpläne und Prinzipschemen – erlauben.

WAGO Building Alarming and Ticketing

Mit WAGO Building Alarming and Ticketing, das ein integriertes Ticketsystem beinhaltet, können selbst komplexe Alarmierungsszenarien so einfach wie eine Terminplanung verwaltet werden. Zu den Funktionen gehören die Unterstützung von Alarmketten mit visueller Darstellung der Abdeckung, eine Ursachenanalyse, die Erfassung der Ausfalldauer sowie eine Maßnahmendokumentation. Frei konfigurierbare Dashboards stellen die Übersicht von Anlagen, einzelnen Gebäuden bis hin zu Portfolios sicher. Die Alarmierung kann flexibel per SMS, E-Mail oder per Push-Nachricht in einer mobilen App erfolgen.

WAGO Building Energy Management

WAGO Building Energy Management bringt Transparenz und Übersichtlichkeit in die Gebäudeenergiedaten und weist Optimierungspotentiale auf. Dafür stehen frei konfigurierbare Dashboards und Widgets zur Verfügung, die Energieflüsse und Verluste visualisieren sowie Verbräuche berechnen. Zusätzlich unterstützt es die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 50001 und ist damit in Deutschland gemäß BAFA förderfähig.

WAGO Building Environmental Reporting

Die Bedeutung von ESG-Reportings in der Unternehmenswelt wächst kontinuierlich, auch für Gebäudebetreiber. WAGO Building Environmental Reporting ist eine der Kernkomponenten der WAGO Building Cloud Services, die Gebäudebetreiber, Facility-Manager und Energiemanager dabei unterstützt, ihren ökologischen Fußabdruck transparent zu machen. Es erleichtert die Erstellung von ESG-Berichten gemäß der EU-Richtlinie CSRD. Die Cloud-Anwendung führt dafür sämtliche relevante Gebäudedaten aus digitalen Zählern, manuellen Ablesungen oder anderen Systemen zusammen, visualisiert diese und erstellt mit nur wenigen Klicks automatisierte Reports. Damit sind Sie bestens gerüstet für die kommenden Reportingpflichten und haben potenzielle Optimierungen stets im Blick.

WAGO Building Energy Reporting

Dieser Building Cloud Service ermöglicht die automatische Erstellung sowie den zeitgesteuerten E-Mail-Versand von Energie- und Umweltberichten – beispielsweise als Teil des ESG-Reports.
Die Berichtsvorlage wird in Microsoft Office (Word, Excel oder PowerPoint) erstellt. Daten und Auswertungen werden als Platzhalter eingefügt. Die Vorlage wird dann in die WAGO Building Cloud hochgeladen. Zum Erstellungszeitpunkt werden die Informationen automatisiert in eine Berichtsvorlage eingefügt, als PDF-Datei abgelegt und auf Wunsch per E-Mail versandt.
MM-481970_website_building-energy_reporting_excel_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

WAGO Building Cloud Services

Das könnte Sie auch interessieren

WAGO I/O System 750/753

Das Remote-I/O-System in IP20 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus. Das I/O-System für nahezu alle Anwendungen in IP20. Hier erfahren Sie mehr!

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Einfacher automatisieren mit flexROOM®

flexROOM®, das variable Konzept für die Gebäudeautomation sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung ohne jeglichen Programmieraufwand.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automatisieren ohne Programmieraufwand

Bei der Automatisierung von Gebäuden sind immer sehr ähnliche Aufgaben zu bewältigen. Die verschiedenen Gewerke, wie Beleuchtung, Beschattung sowie Heizung, Klimatisierung und Lüftung, müssen gesteuert und geregelt werden. Für diese Anwendung bringt WAGO jetzt mit der Application Building Control eine Applikationssoftware auf den Markt, die völlig ohne Programmieraufwand in Betrieb genommen werden kann.

MM-24231_GWA_Application_Building_Control_2000x1125.jpg