Themen
Verschattungssteuerung besonders einfach in Betrieb nehmen

Die WAGO Sunblind Box, 8DI/DO, lässt sich als erstes Produkt des WAGO Building Ecosystems über die WAGO App parametrieren.

In Gebäuden ist eine effiziente Verschattungssteuerung an der Fassade von entscheidender Bedeutung. Sie ist besonders in großen Gebäuden, die häufig eine Vielzahl von Sonnenschutzbehängen haben, in Bezug auf Komfort und Energieeffizienz von Vorteil. Die neue WAGO Sunblind Box, 8DI/DO, hilft jetzt dabei, die Verschattung von Gebäuden besonders einfach in Betrieb zu nehmen und ermöglicht in Kombination mit den Steuerungsgeräten, wie dem WAGO Compact Controller 100, die dezentrale Steuerung von Behängen – mit schneller Erstparametrierung in der WAGO App, ohne spezifische PC-Hardware, nur mit dem Mobiltelefon.

Ihre Vorteile:

  • Wichtigste Parameter für die Erstinbetriebnahme bereits in der WAGO App hinterlegt
  • Unkompliziert Applikationen erstellen: IEC-Baustein erlaubt die Integration in den WAGO Solution Builder.
  • Einfache Verdrahtung dank WINSTA® und Switch-Topologie in der WAGO Sunblind Box

Einfach parametriert

Die WAGO Sunblind Box ist Teil des WAGO Building Ecosystem für Gebäudeautomation und lässt sich ganz einfach über die WAGO App parametrieren.

Praktische Funktionen und vielseitige Installationsoptionen

Mit ETHERNET-basierter Anbindung (100BASE-T) über einen RJ-45-Stecker und der Ansteuerung über Modbus TCP können über die vier Ausgangskanäle (acht Ausgänge) bis zu vier Verschattungsmotoren gesteuert werden. Die Box verfügt über eine Switch-Funktion, um mehrere Boxen in einer Reihe zu verkabeln. Ausgestattet mit 4-poligen WAGO Buchsen WINSTA® MINI (230 V) passt sie mit einer Höhe von nur 30 mm platzsparend in Bodentanks oder unter abgehängte Decken. Dadurch ist eine Montage in der Nähe der Verschattung möglich. Die acht Eingänge können frei programmiert werden und haben keine logische Verknüpfung zu den Ausgangskanälen.

Einfache Inbetriebnahme dank innovativer Technologie

Die WAGO Sunblind Box bietet eine mühelose Inbetriebnahme. Der Benutzer gibt einmalig die IP-Adresse des anzuschließenden Geräts in der WAGO App ein und überträgt die Daten an die WAGO Sunblind Box, indem er bei einem iOS-Gerät sein Mobiltelefon auf die Box legt. Bei einem Android-Gerät reicht es, das Mobiltelefon nah an die Box zu halten. Dank NFC-Technologie (Nahfeldkommmunikation) lässt sich die Box so auch stromlos parametrieren. Dieser innovative Ansatz und zusätzlich vordefinierte Parameter machen die Einrichtung und Konfiguration der Verschattungssteuerung so einfach wie nie zuvor.

MM-518443_GWA_Sunblind-Box-8-DIDO_nfc_icon_2000x1125.jpg

Die Sunblind Box in der Anwendung

Raumautomation mit WAGO Application flexROOM® und integrierter WAGO Sunblind Box

WAGO Application flexROOM®, das variable Konzept für die Gebäudeautomation, sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung ohne jeglichen Programmieraufwand. Ab sofort bietet dieses die Möglichkeit, mit der neuen WAGO Sunblind Box kombiniert zu werden. Es können bis zu 32 WAGO Sunblind Boxen, die über die vier Ausgangskanäle vier Behänge steuern können, integriert werden. So lassen sich bis zu 128 Beschattungsmöglichkeiten flexibel über Modbus TCP mit einem flexROOM®-Controller steuern. Durch die acht verfügbaren digitalen Eingänge der WAGO Sunblind Box kann flexROOM® diese auch für andere Funktionen nutzen – unabhängig von denen der WAGO Sunblind Box. Beispielsweise können Fensterkontakte oder Taupunktwächter eingelesen werden.

Die WAGO Sunblind Box, 8 DI/DO, ergänzt als Raumautomationsprodukt das WAGO Building Ecosystem.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Das könnte sie auch interessieren

Hier finden sie einige interessante Produkte aus der Gebäudetechnik, die sich besonders gut in Verbindung mit der WAGO Sunblindbox 8DI/DO einsetzen lassen.

Installationssteckverbinder WINSTA®

Das Steckverbindersystem für steckbare Elektroinstallationen in der Gebäudeinstallation, Schiffbau und Bahntechnik.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Compact Controller 100

Der WAGO Compact Controller 100 mit integrierten I/Os bietet maximale Leistung bei minimalem Platz.

MM-466548_website_compact-controller_kampagnenmotiv_1_2000x2000.jpg

WAGO Building Ecosystem

Die Systemlandschaft für Gebäudeautomation, Management und Reporting. Jetzt entdecken!

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO App

Der digitale Alltagshelfer für Elektroprofis mit hilfreichen Funktionen wie die Bilderkennung, Tools zur Elektroberechnung oder den Querschnittsberechner.