HLK-Anlagen energieeffizient und sicher steuern

Mit seiner Mess-, Steuer- und Regeltechnik für Schwimmbäder sorgt das fränkische Unternehmen Autech Tesla für ungetrübten Badespaß. Die Steuerung von Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung und Saunaöfen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Daher nutzt Autech Tesla für seine Leitsysteme die bewährten, zuverlässigen I/O-Komponenten von WAGO.
Ein großes Becken für die Sportler, ein kleines für Nichtschwimmer, vielleicht noch eine muffige Sauna im Keller: Mehr hatten die deutschen Bäder in den 1970er- und 1980er-Jahren meist nicht zu bieten. Kein Vergleich zu heute: Großzügige Saunalandschaften, badewannenwarme Außenbecken und komfortable Ruhezonen laden ein, einige Stunden Auszeit vom Alltag zu nehmen.
So wie die Erwartungen der Badegäste im Laufe der Jahre gestiegen sind, so muss auch die Technik hinter den Kulissen immer höhere Ansprüche erfüllen. Dabei geht es nicht nur um den Komfort der Besucher, sondern auch um Fragen der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Zum Beispiel in punkto Ressourceneffizienz: Lief etwa die Umwälzpumpe im Freibad früher die ganze Saison über in Volllast, wird ihre Leistung heute häufig nachts oder bei spärlichem Besuch heruntergeregelt. Das spart rund zwanzig Prozent Strom.
Eingesetzte WAGO Technik im Überblick:
Intelligent gelöst: Die gesamte MSR-Technik wird effizient und sicher gesteuert.
Offen automatisiert: Das WAGO I/O System sorgt für die Kommunikation zwischen Leitsystem und den einzelnen Anlagen – und überzeugt vor allem durch diverse Schnittstellen zu Fremdsystemen.
Langlebig: Um 5 Jahre Gewährleistungsfrist auf ihre Anlagen zu geben, setzt Autech Tesla auf Qualitätsprodukte von WAGO.