Neues Licht in alten Gemäuern

Nicht weniger als 3.500 neue Leuchten erhellen die Unterrichts- und Gemeinschaftsräume in der Duborg-Skolen in Flensburg – schnell und sicher installiert mit dem Steckverbindersystem WINSTA® von WAGO.
Wer auf die Duborg-Skolen geht, darf sich durchaus als privilegiert betrachten. Zum einen wird das abgelegte Abitur in Deutschland und in Dänemark anerkannt, zum anderen investiert der dänische Staat richtig viel Geld in sein Schul- und Bildungssystem. Sowohl für Lehrkräfte als auch Schüler soll die Vermittlung und die erfolgreiche Rezeption von Lehrstoffen ein Erlebnis sein, eine Freude. Dazu trägt in nicht geringem Maße auch das Umfeld bei.
Dieses Umfeld geriet Ende der 1990er Jahre zunehmend aus dem Gleichgewicht. Die Räumlichkeiten der Duborg-Skolen sind für etwa 600 Schüler ausgelegt. Unterrichtet wurden im Jahre 2007 nahezu doppelt so viele. Deshalb hatte der dänische Schulverein bereits 2005 beschlossen, ein neues Gymnasium in Schleswig zu errichten, die A. P. Møller-Skolen, und die Flensburger Duborg-Skolen grundlegend zu modernisieren. Neben einer ganzen Reihe baulicher Maßnahmen inner- und außerhalb der Gebäude sollte für die Gebäudeautomatisierung ein Kommunikationssystem auf Basis des KNX/EIB-Standards installiert, die bereits bestehende IT-Infrastruktur nachhaltig erweitert sowie in allen Unterrichts-, Gemeinschafts- und Verwaltungsräumen ein zeitgemäßes Beleuchtungskonzept realisiert werden – Gesamtinvest: etwa 13 Millionen Euro.
Eingesetzte WAGO Technik im Überblick:
Schnell, sicher und fehlerfrei: Die Elektroinstallation ist einfach gesteckt mit WAGO WINSTA® MINI.
Imitiert das natürliche Tageslicht: die Beleuchtungssteuerung mit DALI-Leuchten und KNX-Sensoren von WAGO
Nachhaltig: Das Beleuchtungssystem von WAGO lässt sich jederzeit flexibel und problemlos erweitern.