Maximale Sicherheit bei höchster Geschwindigkeit: einkanalige elektronische Schutzschalter

Die neuen einkanaligen elektronischen Schutzschalter schützen Ihre Verbraucher zuverlässig gegen Überstrom und Kurzschluss. Die sekundärseitige Absicherung löst auch bei geringem Überstrom innerhalb der Vorgaben der EN 60204 aus und ermöglicht so den Einsatz eines kostengünstigen Basisnetzgerätes. Bei einem harten Kurzschluss erfolgt die Auslösung nach nur 4 ms.
Mit einer Baubreite von nur 6 mm stellen die neuen Schutzschalter die zur Zeit schmalsten elektronischen Schutzschalter am Markt dar. Sie sind rund 66 % kleiner als ein Leitungsschutzschalter und so besonders platzsparend in Schaltschränken einsetzbar.
Auch bei hohen Kapazitäten ist ein reibungsloses Anlaufen der Anlage sichergestellt. Der elektronische Schutzschalter erlaubt das Einschalten von Lasten mit hohen Kapazität von mehr als 50.000 Mikrofarad, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Dieses ist selbst ohne Nennstromänderung möglich – so profitieren Sie von weniger Fehlauslösungen durch Einschaltströme.