Schnell und zuverlässig kommunizieren
Das neue Modbus-TCP-Modul erlaubt die direkte Anbindung unserer MID-Energiezähler ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand und stellt damit die optimale Erweiterung zur serienmäßig integrierten Modbus-RTU-Schnittstelle dar. Das Modbus-TCP-Modul ist konturengleich zu den WAGO Energiezählern und wird im direkt verbundenen Betrieb von diesen mit Energie versorgt.
Für den Betrieb als abgesetztes Gateway ist eine externe Versorgungsspannung nötig welche z. B. mit den DC/DC-Wandlern (Artikelnummer 787-2801) bereitgestellt werden kann. So lassen sich bis zu 32 Modbus-RTU-Teilnehmer mittels der RS-485-Anschlüsse am Modul anbinden. Alle Module verwenden die Push-in- Anschlusstechnik mit Hebel und lassen sich dadurch sehr einfach und zeitsparend anschließen.
Darüber hinaus ist das Modul flexibel und zeitsparend in bereits bestehenden Anlagen nachrüstbar. Im Verbund mit unseren MID-Energiezählern lassen sich Werte wie Wirk- und Blindenergie, Netzfrequenz sowie Strom, Spannung und Leistung für die einzelnen Phasen übertragen.
Artikelnummer
879-9000
Energiezähler
879-3000
879-3020
879-3040
Verfügbarkeit
Q4/2023
Ihre Vorteile
Einfache Integration von bis zu 32 Modbus-RTU-Teilnehmern in ETHERNET-TCP-Netzwerke
Werkzeuglose Montage und flexible Nachrüstung in existierende Anlagen
Einbindung weiterer beliebiger Modbus®-Slaves mittels Klemmstellen