MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

WAGO Messumformer und Trennverstärker

Trennen, Verstärken, Filtern und Wandeln: Die Messumformer und Trennverstärker übernehmen eine Vielzahl an Funktionen in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten und sorgen für eine sichere und fehlerfreie Signalübertragung – dank umfangreichem Zulassungspaket auch weltweit. Im Mittelpunkt stehen dabei Anwenderfreundlichkeit, Bedienkomfort und absolute Zuverlässigkeit.

Durch baubreitenübergreifendes, gleiches Konturendesign lässt sich die Versorgungsspannung der Messumformer und Trennverstärker einfach Brücken und das zeitraubende Verdrahten jeder einzelnen Komponente bleibt Ihnen erspart.

Ihre Vorteile:

  • Kalibrierte Messbereichsumschaltung zum Erreichen immer gleicher Genauigkeitswerte
  • Unter extremen Umweltbedingungen einsetzbar von −40 bis +70 °C
  • Push-in und vielfältige Brückungsmöglichkeiten
  • Intuitive Konfiguration mit Software, DIP- oder Drück- und Schiebeschalter

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Auf einem Blick

infografik-jumpflex_2000x1125.jpg

Entdecken Sie unsere Produkte aus
dem Bereich Messumformer und Trennverstärker

Trennverstärker

Trennverstärker übernehmen eine Vielzahl an Funktionen in industriellen Anwendungen und sorgen für eine sichere und fehlerfreie Signalübertragung.

Das Produktprogramm der Trennverstärker liefert für jeden Anwendungsfall eine passende Lösung: Mit Versorgungsspannung sind die Trennverstärker fest konfiguriert sowie konfigurierbar als Universal-Trennverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Speisetrenner, und Signalverdoppler verfügbar. Ohne Versorgungsspannung umfasst das Portfolio Passivtrenner und Loop-Powered-Trennverstärker.

Ihre Vorteile:

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung
  • Zero- und Span-Abgleich zum Kompensieren von Fehler- oder Signalverschiebungen
  • Vermeidung von Signalstörungen durch zuschaltbare Filterfunktion
  • Digitalausgang konfigurierbar auf Messbereichsgrenzen sowie wahlweise mit Zusatzfunktionen (z. B. Einschaltverzögerung) konfigurierbar

Flow Measurement with the Signal Splitter (857-423)

Frequenzmessumformer

Der Frequenzmessumformer erfasst NAMUR-, NPN- oder PNP-Sensoren mit Signalen im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 120 kHz und wandelt die Frequenz in ein analoges Normsignal.

Ihre Vorteile:

  • Erfassung von NAMUR-, NPN- oder PNP-Sensoren
  • Frequenzbereich: 0,1 ... 120 kHz
  • Fehlersignalisierung: Drahtbruch-/Kurzschlusserkennung für NAMUR-Initiatoren
  • Signalisierung von Messbereichsunterschreitung/Messbereichsüberschreitung

Speed Measurement via NAMUR Indicator with Frequency Converter (857-500)

Temperaturmessumformer

Mit den Temperaturmessumformern lassen sich Pt-, TC-, Ni-, KTY- und RTD-Sensoren sowie Widerstände erfassen. Diese Prozessdaten werden ausgangsseitig als ein analoges Normsignal ausgegeben. Ob dabei ein widerstandsverändernder Sensor oder ein Thermoelement zum Einsatz kommt, hängt von Faktoren wie dem maximalen Temperaturbereich, der Einbausituation oder auch von der erforderlichen Messgenauigkeit ab.

Ihre Vorteile:

  • Erfassung von Pt-, TC-, Ni-, KTY- und RTD-Sensoren sowie Widerständen bis zu 4,5 kOhm
  • 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik
  • Fehlersignalisierung: Drahtbruch-/Kurzschlusserkennung des Sensors
  • Signalisierung von Messbereichsunterschreitung/Messbereichsüberschreitung

Temperature Monitoring via Pt Sensor with Temperature Signal Conditioner (857-801)

Grenzwertschalter

Grenzwertschalter überwachen unterschiedliche Messsignale, wie Temperatur, Strom oder Spannung. Wird ein zuvor eingestellter Grenzwert über- bzw. unterschritten, können z. B. Notabschaltungen oder Alarme ausgelöst werden. Neben Grenzwertschaltern für analoge Normsignale sind auch RTD-Grenzwertschalter für Widerstandstemperatursensoren und Potentiometer sowie TC-Grenzwertschalter für Thermoelemente zur Überwachung und Messung von Signalzuständen verfügbar.

Ihre Vorteile:

  • Mit konfigurierbarer Ein- und Ausschaltverzögerung
  • Reaktion eines digitalen Meldeausgangs (DO) auf frei konfigurierte Messbereichsgrenzen und der Einsatz als ein- und ausschaltverzögerter Grenzwertschalter
  • Elektromechanischer Meldekontakt

Temperature Monitoring via Threshold Value Functionality with Resistance Threshold Value Switch (2857-533)

Potipositionsmessumformer

Der Potipositionsmessumformer dient zum Erfassen von Widerstandssignalen, beispielsweise von Potentiometern, und wandelt diese in ein analoges Normsignal um.

Ihre Vorteile:

  • Erfassung von Potentiometern und Widerständen
  • Automatische Potentiometererkennung
  • Konfigurierbare Ein- und Ausgangsparameter
  • Reaktion eines digitalen Meldeausgangs (DO) auf frei konfigurierte Messbereichsgrenzen und der Einsatz als ein- und ausschaltverzögerter Grenzwertschalter

Resistance Measurement via Potentiometer with Potentiometer Signal Conditioner (857-809)

Strom-, Spannungs- und Leistungsmessumformer

Neben Strom- und Spannungsmessumformern, die Gleich- und Wechselströme bzw. -spannungen erfassen, überzeugt die Produktpalette auch mit einem Leistungsmessumformer, welcher Strom und Spannung parallel misst, in Leistung umrechnet und als analoges Normsignal ausgeben kann.

Ihre Vorteile:

  • Erfassung von Gleich- oder Wechselspannungen bis 300 V auf nur 6 mm Baubreite
  • Baubreitenübergreifende Brückung der Versorgungsspannung
  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten

3-Phasen-Leistungsmessmodule

Die Leistungsmessmodule im Reiheneinbaugehäuse bieten die Möglichkeit, abgesetzt von der Steuerungsebene, Ströme und Spannungen in einem dreiphasigen Versorgungsnetz zu messen.

Ihre Vorteile:

  • Verschiedene Gerätevarianten für den wahlweisen Anschluss von Stromwandlern oder Rogowski-Spulen
  • Steckplatz für microSD-Karten zur Abspeicherung von Messdaten
  • Kompaktes Reiheneinbaugehäuse für die Tragschienenmontage
  • Kommunikation mittels Modbus RTU und Impulsausgang

Power Measurement with the 3-Phase Power Measurement Module (2857-570/024-001)

Konfigurationsmöglichkeiten

Intuitive Configuration via Software, App or Display

Interface Configuration Software G2

Mit der Interface Configuration Software lassen sich Messumformer anwenderfreundlich konfigurieren.

Ihre Vorteile:

  • Automatische Modulerkennung
  • Konfiguration und Visualisierung der Prozesswerte
  • Paramentierung des digitalen Schaltausgangs
  • Kommunikation über WAGO USB-Service-Kabel oder WAGO Bluetooth® Adapter

Konfigurationsdisplay

Das abnehmbare Display lässt sich schnell und unkompliziert auf das Gehäuse aufstecken. Es verfügt über ein innovatives Touch-Bedienfeld, mit dem sich die Geräte intuitiv konfigurieren lassen. Das Display ist mehrfarbig und wechselt, je nach aktuellem Zustand, zwischen verschiedenen Farben wie Orange, Rot, Grün oder Weiß. Integrierte Features wie die Kopierfunktion können dazu genutzt werden, um abgespeicherte Konfigurationsdaten eines Gerätes auf andere Geräte gleichen Typs zu übertragen. Hierbei lassen sich auch Passwörter zum Schutz der konfigurierten Daten vergeben, um sie so vor unbefugtem Zugriff und Veränderungen zu schützen.

Ihre Vorteile:

  • Einfaches Aufstecken auf die Messumformer
  • Touch-Funktion durch kapazitives Bedienumfeld
  • Automatische Modulerkennung
  • Konfiguration und Visualisierung der Prozesswerte
  • Kopierfunktion der Konfiguration von Gerät zu Gerät

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte aus dem Bereich Messumformer und Trennverstärker

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Energiemanagement

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Service und Instandsetzung mit Durchblick

Wer denkt schon beim Einsatz in prozesstechnischen Anlagen an den Service und die Instandsetzung? Analoge Messwertwandler und Trennverstärker sind in der Prozesstechnik längst etabliert.

process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg

Großhändler in Ihrer Nähe

Schneller zum Service: Finden Sie Ihre Elektrofachgroßhändler ganz einfach per Postleitzahl und gewünschten Suchradius.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg