News 21. Juli 2020
Steckbare Relaismodule für die TOPJOB® S-Reihenklemmen

Die Installation der neuen steckbaren Relaismodule der Serie 2042 von WAGO ist besonders einfach und sicher. Sie werden direkt auf Basisklemmen des Reihenklemmensystems TOPJOB® S aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relaismodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

Die Installation der Relaismodule ist durch die Steckbarkeit besonders schnell und einfach. Durch die stehende Verdrahtung werden Verdrahtungsfehler im Servicefall wirkungsvoll vermieden. Die neue Serie besteht aus insgesamt 18 Varianten. Damit lassen sich die Anforderungen fast aller Industrie- und Bahnanwendungen erfüllen.

Auf einen Blick:

  • Steckbare Installation auf den TOPJOB® S-Reihenklemmen erleichtert Inbetriebnahme und Nachrüstung. 

  • Integration der Relais in das Reihenklemmensystem spart eine Verdrahtungsebene ein und bietet somit eine hohe Platzersparnis.

  • TOPJOB® S-Beschriftungsstreifen ermöglichen übersichtlichen und servicefreundlichen Aufbau

  • Mit einem Eingangsspannungsbereich von 16,8 V bis 253 V sowie Prüfung gemäß DIN EN 50155 und DIN EN 61010 sind sie optimal für Industrie- und Bahnanwendungen geeignet.

     

Produktübersicht

Robuste Relais auch für raue Umgebung

Die rauen Umgebungsbedingungen in Industrie- und Bahnanwendungen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzten Komponenten. Die neuen Relaismodule sind sehr robust und widerstehen hohen Vibrations- und Schockbelastungen. So erfüllen sie beispielsweise die Anforderungen der Bahnnormen DIN EN 61373 (Vibration und Schock) und DIN EN 50121-3-2 (EMV). Zur universellen Einsetzbarkeit trägt auch der hohe Eingangsspannungsbereich von 16,8 V bis 253 V bei. Die Relais lassen sich ohne Einschränkungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C einsetzen.

Die neuen steckbaren Relaismodule sind voraussichtlich ab Ende April 2018 lieferbar.

Mehr zur Produktfamilie

Leistung einfach pushen mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg