Energiemanagement leicht gemacht: Strom- und Spannungsabgriff für die 2-Leiter-Durchgangsklemme

Der Strom- und Spannungsabgriff (855-951/250-000) ergänzt ab sofort das Portfolio Strom- und Energiemesstechnik mit einer neuen innovativen Lösung. Die Kombination aus 2-Leiter-Durchgangsklemme und dem neuen Strom- und Spannungsabgriff bildet die optimale Grundlage für ein erfolgreiches Energiemanagement, denn überall dort, wo elektrische Leistung gemessen werden soll, sind Strom und Spannung erforderlich.
Your benefits:
- Power data can be directly tapped into the power supply
- Same overall width as a two-conductor 95 mm² (4/0 AWG) through terminal block
- Easy installation – simply insert the tap into the jumper slot of the 2-conductor through terminal block
- Integrated 250 A/1 A current transformer
- Complies with accuracy class 0.5 for exact measurement results
- Fused voltage path protects downstream measurement devices
- Transformer short circuit and neutral point jumper
- Various marking options for clear identification