NEU
Konfiguration, Steuerung und Monitoring bei hohen Kanalzahlen
Mehrkanalige elektronische WAGO Schutzschalter (engl. Electronic Circuit Breakers, kurz ECB) jetzt mit Kommunikationsschnittstelle
Elektronische Schutzschalter sind die platzsparende und präzise Lösung zur zuverlässigen Absicherung von Gleichspannungskreisen. Durch das umfangreiche Zulassungspaket sind sie vielfältig einsetzbar und über die Kommunikationsschnittstelle auch aus der Ferne steuer- und überwachbar. Unsere Schutzschalter sind die perfekte Ergänzung für Ihr Stromversorgungssystem und zudem wartungsfrei.
NEU
Mehrkanalige elektronische WAGO Schutzschalter (engl. Electronic Circuit Breakers, kurz ECB) jetzt mit Kommunikationsschnittstelle
1-kanalige elektronische Schutzschalter
Mit einer Baubreite von nur 6 mm sind unsere einkanaligen elektronischen Schutzschalter besonders platzsparend im Schaltschrank und überzeugen mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sowie einer schnellen und vor allem sicheren Auslösung. Der digitale Signaleingang ermöglicht sowohl das Schalten als auch den Reset aus der Ferne und der individuell konfigurierbare Signalausgang gewährt den Einsatz eines elektronischen Schutzschalters für diverse Rückmeldungen des Betriebszustands an die Steuerebene. Schalten Sie zudem höhere kapazitive Lasten und profitieren Sie von weniger Fehlauslösungen durch zu hohe Einschaltströme.
Ihre Vorteile:
2-, 4- und 8-kanalige elektronische Schutzschalter
Die platzsparenden, mehrkanaligen elektronischen Schutzschalter bieten zuverlässigen Schutz bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schutzschalter verfügen über eine hervorragende Ausstattung und schützen zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss. Die maximale Baubreite von 45 mm sorgt für eine hohe Kanaldichte und die somit verbundene Platzersparnis im Schaltschrank.
Ihre Vorteile:
Das könnte Sie auch interessieren
Passend zu unseren elektronischen Schutzschaltern
WAGO Stromversorgungssysteme
Mit steigendem Grad der Automatisierung wachsen auch die Anforderungen an die zuverlässige Versorgung mit Spannung und Strom. Die innovativen und effizienten Stromversorgungssysteme von WAGO bieten hier vielseitige Lösungsmöglichkeiten für nahezu jede Anwendung, ob kommunikative Stromversorgung oder Netzgeräte für die Basisanwendungen.