News

Für wirtschaftliche Stromversorgung: Die Produktfamilie Eco

Mit den neuen Geräten der Produktfamilie Eco (787-2742 und 787-2744) bietet WAGO eine Reihe wirtschaftlicher Stromversorgungen für DC-24V-Standardanwendungen zur Tragschienenmontage.

Your benefits at a glance:

  • Slimline design
  • High efficiency
  • Fast, tool-free wiring via lever-actuated push-in termination
  • Good price/performance ratio

Produktübersicht

Die Geräte der Eco-Reihe überzeugen dank Push-in- und Hebelanschlusstechnologie nicht nur durch einen schnellen, wartungsfreien und werkzeuglosen Anschluss, sondern erlauben es auch, größere Leiterquerschnitte zu stecken – selbst mit Aderendhülse. Darüber hinaus verfügen sie über einen 3-phasigen Eingang mit AC 400 V … AC 480 V und liefern am Ausgang DC 24 V, bei 20 A (787-2742) und 40 A (787-2744), wobei die Ausgangsspannung bis DC 28 V einstellbar ist. Es steht außerdem ein DC-OK-Kontakt zur Verfügung, mit dem sich der Ausgang überwachen lässt.

Stromversorgungsmodule von WAGO

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Verbindungstechnik

Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis hin zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg