[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen
Immer aktuell und zur Hand:
die WAGO-Preisliste

Unsere Produktdaten und Preise stehen für Sie in allen gängigen Formaten zum Download bereit. Die standardisierten Formate ermöglichen Ihnen ein einfaches Übernehmen der Daten in Ihr ERP- oder Warenwirtschaftssystem – und helfen Ihnen so, die benötigten Produkte einfach und schnell zu identifizieren, in Ihre Stücklisten, Anfrage- und Bestellprozesse einzufügen und Unstimmigkeiten im Bestellprozess zu vermeiden.

Warum Elektronische Preislisten?

  • Aktuell
  • Vollständig
  • Unkompliziert

WAGO Elektronische Preislisten 2025 – gültig ab 01.01.2025

Hier finden Sie unsere aktuellen elektronischen Kataloge und Preislisten zum einfachen Download.

Hinweis zum Datanorm-Format: Aufgrund der Feldlängen-Beschränkung für die Artikelnummer auf max. 15 Zeichen im Datanorm-Format lassen sich die WAGO-Bestellnummern nicht normkonform und für das gesamte Sortiment im Datanorm-Feld „Artikelnummer“ abbilden.

Wir haben mit Blick auf unterschiedliche Möglichkeiten der Darstellung, Suche und Verarbeitung in den Ziel-IT-Systemen der Nutzer entschieden, dieses Format für Sie auf Anfrage und unter Berücksichtigung der Wago Artikelnummer oder allgemein gültigen EAN anzubieten. Andere Formate sind bei Datanorm problematisch weil die Zeichenlänge auf bis zu 15 Zeichen begrenzt ist. Zeichen größer als 15 werden somit abgeschnitten dementsprechend ist eine Zuordnung nicht mehr möglich. Das hat zur Folge, dass Ihnen weniger Preise zur Verfügung gestellt werden können.

Unsere Empfehlung an Sie ist die EAN zu wählen. Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Kataloge

Auch ohne Internetverbindung alles im Blick: Laden Sie sich unsere Kataloge herunter, um wirklich jederzeit alle wichtigen Informationen zur Hand zu haben.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg
Downloads

Zertifikate und Zulassungen

Gebaut, geprüft, genehmigt: WAGO-Produkte sind weltweit in den verschiedensten Branchen und Bereichen zum Einsatz zugelassen. Die Nachweise haben wir zum Download vorbereitet.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Downloads