[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-midi-1-leiter" }, "headline": "Das MULTI CONNECTION SYSTEM wächst weiter ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-520415-new-website-page-MCS-MIDI-New-products-2024-01-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnM1pDOHhORFkyT1RneU9EUTFOalEzT0M5TlRTMDFNakEwTVRWZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY5TlExTmZUVWxFU1Y5T1pYZGZjSEp2WkhWamRITmZNakF5TkY4d01WOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGNkOGNhOGM5YzliYzcxYTExOTE2ZDQzNzUwOTU4NTM0NmI1ZDVlNDAzZThiZjE4NmY0YTZjZmE4MTk5ODI5ZDY" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Oct 01 13:42:41 CEST 2024", "dateModified": "Wed Nov 06 16:26:13 CET 2024" }

News 30. August 2024
Das WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM wächst weiter

2017 wurde mit der Push-in CAGE CLAMP® mit Hebeln, für Leiterquerschnitte bis 25 mm², erstmals ein werkzeugloser PCB-Steckverbinder für den intuitiven Fabrik- und Feldanschluss eingeführt. Bis heute ist die Bandbreite der verfügbaren Leiterquerschnitte mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebeln umfassend erweitert worden – so bietet WAGO Steckverbinder für Querschnitte von 0,2 bis 25 mm² an.

Ihre Vorteile:

  • Hebelbedienung für werkzeugloses Verdrahten in der Hand

  • 1-Leiter-Stiftleiste für fliegende Verbindungen

  • Leistungsstarke 1-Leiter-Federleiste für 3-Phasen-Netzanschluss

1-Leiter-Stiftleiste und 1-Leiter-Federleiste mit werkzeugloser Hebeltechnologie

Um ein ganzheitliches Portfolio an Leiterplatten-Steckverbindern mit dieser werkzeuglosen Anschlusstechnik anzubieten, ergänzt WAGO das MULTI CONNECTION SYSTEM laufend. Erhältlich werden nun auch 1-Leiter-Stiftleisten im Rastermaß 5 mm mit Hebeln sowie 1-Leiter-Federleisten im Rastermaß 7,5 mm mit Hebeln sein. Eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können dank Push-in CAGE CLAMP® direkt gesteckt werden. Erhältlich sind Stiftleiste sowie Federleiste mit 100 % Fehlsteckschutz und dem Steckgesicht „Classic“.

1-Leiter-Stiftleiste mit Hebeln, im Rastermaß 5 mm, verdrahten

Die Verdrahtung von Board-to-Wire- und Wire-to-Wire-Verbindungen ist durch die 1-Leiter-Stiftleiste MCS MIDI (Seriennummern 2231 und 2721) jetzt werkzeuglos und intuitiv möglich – dank Hebeltechnologie. Passend ist die Stiftleiste im Rastermaß 5 mm für Leiter mit einem Querschnitt von 0,2 bis 2,5 mm². Für eine besonders komfortable Verdrahtung, insbesondere beim Feldanschluss, kann die Stiftleiste einfach abgezogen und in der Hand ohne Werkzeug verdrahtet werden. Von Vorteil ist das zum Beispiel, wenn der Verdrahtungsort schwer zugänglich oder sehr beengt ist. Anwendung findet die 1-Leiter-Stiftleiste MCS MIDI immer dann, wenn ein berührungsgeschützter Geräteausgang mit einer THT-Federleiste als Board- to-Wire- oder als Wire-to-Wire-Verbindung gefordert ist.

Werkzeugloser Leiterplatten-Steckverbinder MCS MIDI, im Rastermaß 7,5 mm

Mit der neuen 1-Leiter-Federleiste des MCS MIDI (Seriennummern 2232 und 2722), im Rastermaß 7,5 mm, sind nun auch 3-phasige Netzeinspeisungen von Geräten, mit Spannungen bis 500 V IEC in Kombination mit 600 V gemäß UL 1059 und 20 A Bemessungsstrom für internationale Märkte möglich. Die 1-Leiter-Federleisten sind mit Hebeln für den intuitiven und werkzeuglosen Feldanschluss verfügbar. MCS MIDI überzeugt mit einer Kombination aus hoher Leistung, kompakter Baugröße sowie komfortabler Hebelbedienung, durch die eine einfache Verdrahtung in der Hand möglich ist.


Der werkzeuglos anschließbare Leiterplatten-Steckverbinder, im Rastermaß 7,5 mm, ist die optimale Ergänzung zu den größeren Baureihen MAXI 6 und MAXI 16 und eine wirtschaftliche Alternative für Geräte mit geringerer Leistung und kompakter Baugröße. Geeignet ist der MCS MIDI für Leiterquerschnitte bis 4 mm² bei feindrähtigen Leitern. Leiter mit Aderendhülse oder Isolierumfassung können bis 2,5 mm² aufgenommen werden. Mit dem MCS MIDI mit Hebeln, im Rastermaß 7,5 mm, erfolgt nun der Netzanschluss von Geräten über einen großen Leistungsbereich mit einheitlich werkzeugloser Handhabung.



Verfügbarkeit:

Q1/2025

Artikelnummern:

1-Leiter-Stiftleiste

2231-16xx (Classic)

2721-16xx (100 % Fehlsteckschutz)

1-Leiter-Federleiste

2232-12xx/0xxx-0000 (Classic)

2722-12xx/0xxx-0000 (100 % Fehlsteckschutz)

Sales

Weitere Serviceangebote: