Pollerleuchte anschließen – schnell, einfach, komfortabel

Eine äußerst effiziente Verbindung sind die beiden Unternehmen BEGA und WAGO eingegangen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die bei Elektroinstallateuren bekannte WAGO Compact-Verbindungsklemmen der Serie 221 hat den Leuchtenhersteller BEGA zur Entwicklung eines Anschlusskastens inspiriert, der die Inbetriebnahme von Pollerleuchten bis 6 mm2 Leiterquerschnitt jetzt noch komfortabler, schneller und sicherer macht.
Ein leuchtendes Beispiel:
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Verbindungsspezialisten WAGO hat der Leuchtenhersteller BEGA einen neuen Anschlusskasten entwickelt, durch den der Leuchtenanschluss nun bedeutend schneller, einfacher und sicherer erfolgt.