Geprüft und zugelassen ist die Gelbox nur in Verbindung mit WAGO Klemmen der Serie 2273 sowie den WAGO Verbindungsklemmen und dem Durchgangsverbinder mit Hebeln der Serie 221 für Leiterquerschnitte bis 6 mm2. Sie ist in neun Größen erhältlich. Je nach Box gibt es einen Belegungsplan, der eine feste Zuordnung je nach einzusetzenden Klemmen vorgibt.