Sensoren und Aktoren flexibel verdrahten

M8- und M12-Verbindungs- und Anschlussleitungen jetzt in zahlreichen Leitungslängen erhältlich

WAGO erweitert sein Portfolio im Bereich der Sensor- und Aktorleitungen für I/O-Systeme. M8- und M12-Verbindungsleitungen gibt es nun vorkonfektioniert in zahlreichen Längen zwischen 0,3 und 20 Metern. Zudem sind auf Wunsch kundenspezifische Leitungslängen erhältlich. Verfügbar sind die Leitungen M8 und M12 A-kodiert sowie in den Polzahlen 3, 4 und 5. Dadurch gibt es zu jedem I/OSystem nun die passende Leitung in der gewünschten Leitungslänge zur Sensor-/Aktorverdrahtung. Bestellbar sind die Sensor-/Aktorleitungen in der Schutzklasse IP67, in Schwarz, jeweils mit geradem oder abgewinkeltem Steckverbinder. Zum Einsatz kommen die halogenfreien und ölbeständigen M8- und M12-Leitungen in I/O-Systemen im industriellen Umfeld, wie dem Maschinenbau, in Spritzguss- und Fräsmaschinen, aber auch in Robotikanwendungen.


Artikelnummer:


756-61xx/00x0-0xxx


756-62xx/00x0-0xxx


756-63xx/00x0-0xxx


756-64xx/00x0-0xxx


756-65xx/00x0-0xxx


Verfügbarkeit: Q1/2024

Ihre Vorteile

  • M8- und M12-Leitungen in über 30 Längen verfügbar

  • Halogenfreie Leitungen erfüllen Brandschutzvorgaben

  • Passend für I/O-Systeme aller Hersteller