News 26. September 2023

Werkzeugloser Geräteanschluss für hohe Spannungen

Leiterplatten-Steckverbinder MCS MIDI HV, im Rastermaß 7,5 mm, mit UL-Zulassung, für bis zu 600 V

Das neue Leiterplatten-Steckverbindersystem MCS MIDI HV, im Rastermaß 7,5 mm, für Polzahlen von 2- bis 8-polig, verfügt über ein eigenständiges Steckgesicht. Darin werden die Stifte durch Zwischenwände getrennt und in separaten Stiftkammern untergebracht. Die neue 1-Leiter-Federleiste mit Hebel erreicht damit die erforderlichen Luft- und Kriechstrecken für eine Komponentenzulassung gemäß UL 1059, in Use Group C, bis 600 V, field wiring. Durch diese Ergänzung überzeugt das WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM mit einem steckbaren Portfolio für den werkzeuglosen Feldanschluss von Geräten, die den internationalen Einsatz in Applikationen bis zu 600 V, gemäß UL 1059, von 5 A bis 66 A, mit einheitlicher Anschlusstechnik erlauben.

Die Stiftleisten mit Einlötstiften werden für Wellen- (THT) und Reflow-Löten (THR), mit geraden oder abgewinkelten Stiften, angeboten. Die Sicherheit der Steckverbindung kann durch optionale Verriegelungen erhöht werden. Es sind mittige und seitliche Verriegelungen für die Federleiste verfügbar. Optionale Lötanker für die THT(R)-Stiftleisten erlauben die zusätzliche Fixierung dieser Komponenten auf der Leiterplatte; das erhöht die Widerstandfähigkeit des Stecksystems bei Leitungszug. Den Leiterplatten-Steckverbinder MCS MIDI HV mit Hebeln verdrahten Anwender durch den Hebel werkzeuglos. Sie können eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® direkt stecken. Mit dem MCS MIDI HV, im Rastermaß 7,5 mm, für 600 V UL, steht ein kompaktes Stecksystem für Ströme bis 20 A für den Gerätehersteller zur Verfügung und erlaubt diesem die Auswahl eines preis- und leistungsoptimierten Systems für unterschiedliche Geräteklassen.


Artikelnummer:

2724-11xx


Verfügbarkeit:

Q3/2024

Ihre Vorteile

  • Zertifiziert gemäß UL 1059 field wiring, bis 600 V, für den internationalen Einsatz

  • Hebelbedienung für werkzeugloses Verdrahten in der Hand

  • Leistungsstarker Leiterplatten-Steckverbinder für bis Querschnitte bis 2,5 mm²