Nyheder 3. maj 2022
Flere varianter i 2086 serien

Den kompakte PCB klemrække med betjeningsknap fås nu i hvid til applikationer i belysningsindustrien og som en THR-variant i tape og rulleemballering.

Dine fordele

  •  Den hvide PCB klemrække er ideel til lysstyring

  • Push-in CAGE CLAMP® tillader terminering af både solide og fintrådede ledere med hylstre fra 0,14 til 1,5 mm2 ved blot at skubbe dem ind i enheden.

  • For lettere montering leveres THR- og SMD-varianterne i tape og rulleemballering.

Kompakt og nem at bruge

Alsidig og brugervenlig, alt sammen i et kompakt design – det er funktionerne i 2086-seriens PCB-klemrækker med Push-in CAGE CLAMP® og trykknap. Denne PCB klemrække fås nu også i hvid og som THR-variant i tape og rulleemballering.

Dens kompakte design og tilslutningsområde fra 0,14 til 1,5 mm² gør 2086-serien ekstremt alsidig. Solide ledere og fintrådede ledere med hylstre kan forbindes ved blot at skubbe dem ind i enheden. Lederforbindelsen og sammenkoblingsretningen kan være enten parallel eller vinkelret på printkortet; trykknappen bevæger sig i retning af kabelforbindelsen.

Ideel til belysningsapplikationer

Takket være sin hvide farve er 2086-serien ideel til belysningsindustrien. For eksempel kan den fungere som et stik via panelet, lige på enhedsdriveren eller LED-modulet. Udover SMD-versionen er THR-versionen nu også tilgængelig i tape-and-reel-emballage til fuld integration i SMT-processen, hvilket gør monteringen væsentligt nemmere. Både de hvide SMD-varianter og de sorte 2086 Series THR- og SMD PCB-terminalblokke er tilgængelige i tape og rulleemballering.

Varenumre: tbd
Tilgængelig: Q4/2022

Relaterede produkter

Mere om dette emne

SMD-printklemmer

Kompakt, lavprofil og yderst alsidig til applikationer over hele verden: WAGOs SMD PCB-klemmer, der fås i seks forskellige serier, tilbyder optimal tilslutning af dine LED-moduler.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Stikbare printstik og printklemmer

Forskellige applikationer kræver forskellige løsninger. WAGO tilbyder det bredeste udvalg af PCB-klemmer og stikbare PCB-stik til dette formål.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg