speedway_2000x2000px.jpg

WAGO SPEEDWAY 767

Kompromisløs beskyttelse, selv under de hårdeste forhold: WAGO's modulære SPEEDWAY 767 I/O-system til IP67-mærket automation uden behov for styretavle har en række imponerende funktioner.

Dine fordele:

  • Feltbusuafhængig – kompatibel med alle standardfeltbusprotokoller og ETHERNET-standarder
  • Fuld indkapslet og fremragende afskærmning til hårde miljøforhold
  • Realtidskapacitet op til isokron-mode for udvalgte ETHERNET-baserede feltbusser
  • Standard plug&play-stik
  • Fleksible monteringsmuligheder

WAGO på arbejde

Automationsløsning uden behov for styretavle

Måling, styring, regulering og overvågning i 2-cifrede minusgrader, udsat for kontinuerlige vibrationer og hårde stød, omgivet af snavs, støv og vand: WAGO's IP67-mærkede SPEEDWAY 767 I/O-systemer har feltbuskoblere og I/O-moduler, der er optimeret til robust automation uden behov for styretavle. Internationale godkendelser garanterer brug verden over – selv under hårde driftsforhold, såsom ATEX, IECEx og UL508.

Økonomisk og ekstremt robust

Monter IP67 I/O-systemet præcis dér, hvor du har brug for det – i hjertet af det hele tæt på sensorer og aktuatorer. Denne tilpasningsevne reducerer ikke alene kabelføringsbehovet, men forenkler også opstart, service og diagnostik. Det yder kompromisløs beskyttelse i både normale og hårde omgivelser takket være en helt indkapslet indkapsling. Modulerne i WAGO's remote-I/O-system kører også driftsikkert ved temperaturer fra -25 til +60 °C og er immunt over for elektromagnetisk interferens takket være intern afskærmning. Og sidst, men ikke mindst, er ydeevnen for SPEEDWAY 767 I/O-systemet ikke begrænset til blot nogle få meter. Med en samlet udvidelse på op til 500 m og en modulafstand på op til 50 m sikrer WAGO's komponenter også økonomisk automation – selv ved store maskiner.

Færre moduler, flere funktioner

IP67-komponenterne kombinerer en række forskellige funktioner i et enkelt modul. Eksempel: Hver enkelt kanal i et analogt indgangsmodul kan indstilles individuelt til 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA eller ± 20 mA. Grænseværdier, erstatningsværdier, erstatningsværdistrategier og filtertider kan også defineres for hver enkelt indgang. Sensormoduler som intervalindkodere og SSI kan måle positions- og vinkelvariationer, afstande og retninger samt rotationsretninger. Ydermere kan funktioner som kam- eller impulsbreddemodulering også parameteriseres.

Ergonomisk design

Standardiserede M8-, M12- og M23-metalstik sikrer let plug&play-fortrådning. Feltbussen, systembussen, strømforsyningen og sensorer/aktuatorer tilsluttes ved hjælp af forskelligt kodede stik. Denne strømlinede tilgang forhindrer fortrådningsfejl. På modulerne kan der påsættes både opmærkningsstrimler og WMB-mærker til brugertilpasset opmærkning. LED'er og opmærkningsfelter er tydeligt tildelt til stikkene.

Fleksibel samling

Modulerne i WAGO's remote-I/O-system kan monteres direkte på maskiner. Omfattende udvikling sikrer overholdelse af standardiserede specifikationer fra CNOMO-retningslinjerne, hvad angår afstanden mellem samlingsborehuller, der ofte bruges i passive fordelingstavler eller sensor/aktuatormoduler. Adapterplader er også tilgængelige – moduler kan skrues direkte på en maskine eller monteres direkte på DIN-skinne.

Fremragende frihedsgrad

Med opdateringsmulighed forenkler SPEEDWAY 767 I/O-systemet opdatering af feltbuskobler og I/O-modul-firmware til at omfatte nye funktioner. Integreret systemparameterhåndtering gemmer og indlæser parameterindstillinger og kontrollerer, at erstatningsmodulet er korrekt, når det installeres. Med valghåndtering kan variable I/O-stationskonfigurationer – som kan forekomme, når værktøj udskiftes i en universalværktøjsmaskine – implementeres uden udvikling ved hjælp af PROFIBUS.

Alle produkter

Opdag produktalsidigheden ved WAGO-I/O-SYSTEM 767.