katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Automation

WAGO's automationsteknologi er alsidig og tilbyder åbne standarder, forenkler dine produktionsprocesser og bygningsapplikationer samt tilbyder et altomfattende produktudvalg inden for industrien. Find løsninger blandt software, HMI-enheder og PLC-teknologi via vores feltbusuafhængige I/O-systemer – hele vejen fra PC via switches til sensor/aktuatormoduler og HMI.Stor fleksibilitet og frihed i forbindelse med planlægningen er de største fordele ved modulære og feltbusuafhængige systemer, som anvendes til decentraliseret automation. I 1995 kom WAGO på banen, da vi introducerede et feltbussystem inden for automationsverdenen, hvor feltbusnoder kunne matches præcist med en specifik applikation baseret på byggestensprincippet. Siden da har vi fortsat udvidet og videreudviklet dette system med moderne PLC-teknologi og HMI-displays, switches, strømforsyninger og meget mere.Dine fordele med WAGO-automationsteknologi:
  • Integreret kommunikation fra controller til sensorer og aktuatorer via understøttelse af de mest populære feltbusprotokoller og ETHERNET-netværksstandarder.
  • Korte opstartstider takket være modulære koncepter og anvendelse af etablerede standarder
  • Takket være internationale godkendelser garanteres brug verden over – selv under hårde driftsbetingelser
  • Robust, vedligeholdelsesfri, sikker og driftsikker
  • Over 20 års erfaring inden for automationsverdenen
  • God service og support

Produktkategorier

Automation – forskellige produkter

Til moderne maskiner, systemer og bygningsautomation tilbyder WAGO fremtidssikrede løsninger til alle krav, herunder automationsprodukter, der er perfekt matchet til hinanden. Det brede automationssortiment omfatter softwarekomponenter, drifts- og overvågningsprodukter, PLC-teknologiløsninger, I/O-systemer samt switches og sensor/aktuatormoduler.

Software

Effektiv automatisering af maskiner, systemer og bygninger. WAGO's softwareløsninger gør dette muligt og garanterer dig integration af de gængse åbne standarder.

buehne_software_2000x1125.jpg

Touchpaneler og -skærme

Design og teknologi til sikker og bekvem betjening af maskiner og systemer: e!DISPLAY-webpaneler fra WAGO forstår HTML5-kode og kan let programmeres i e!COCKPIT-softwaren.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Controllere

Styringsopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rigtige controller til alle opgaver og krav.

I/O-systemer

Hvad enten det er inde i eller uden for styretavlen leverer WAGO's I/O-systemer automation lige der, hvor du behøver det - også i hårde omgivelser.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Industriswitches

Redundante, stabile netværksløsninger, der samtidig er økonomiske: Med switches fra WAGO opnås driftsikre netværk til dine maskiner og systemer.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Sensor- og aktuatormoduler

Ægte plug & play: Fuldt forseglet indkapsling overholder IP67-beskyttelsesstandard. WAGO's IP67-sensor-/aktuatormoduler er økonomiske og virker også uden for styretavler.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Få mere at vide

Automation – emner og nyheder

Dette er måske også interessant for dig

Kompatibel med vores automationsprodukter

WAGO I/O-System 750/753

Alle funktioner, alle feltbusser: WAGO's I/O-system 750 giver dig de bedste muligheder for at skræddersy implementeringen af dine automationsløsninger.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

PFC200-Controlleren

Takket være CODESYS 3 og Linux® er PFC200 den effektive Controller til din automation – inklusive strenge cybersecurity standarder for pålideligt design, kontrol og visualisering af dine projekter.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

e!COCKPIT: Udviklingssoftwaren

Korte automationsudviklingstider: WAGO gør det muligt med et integreret miljø, der betjenes let med drag & drop.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg