Emner

Materialespecifikationer og
Tilslutning af
aluminiumsledere

Til vores produkter bruger vi materialer, der er gennemprøvet i praksis - nogle igennem århundreder. Ikke desto mindre udvører vi konstant yderligere undersøgelser og afprøver nye materialer. Det gælder også for den kontaktpasta, der skal bruges til at tilslutte aluminiumsledere til WAGO fjederklemmer.

WAGO information:

  • Isoleringsmaterialer
  • Tabel: Standard isoleringsmaterialer
  • Polyamid (PA 66)
  • Glasfiberforstærket polyamid (PA 66 GF)
  • Polyphthalamide (PPA GF)
  • Polyamid (PA 46)
  • Polykarbonat (PC)
  • Tilslutning af aluminiumsledere

Materialespecifikationer og tilslutning af aluminiumsledere hos WAGO

Overblik over materialespecifikationer

Isoleringsmaterialer

WAGO bruger primært polyamid (PA 66 og PA 46) ti indkapsling af strømførende dele samt polyphthalamide (PPA) og polykarbonat (PC) til isoleringsmateriale (se tabel). I over 40 år har disse materialer bevist deres værd i WAGO-produkter, og de er alle godkendt af certificerede tredjemandsagenturer. De angivne polymermaterialer er teknisk halogenfri og flammehæmmende i overensstemmelse med IEC 61249-2-21 og indeholder ikke tungmetaller, silikone, asbest eller formaldehyd som formelkomponenter.
materialangaben_isolierstoffe_tabelle_2000x1125.jpg

Polyamid (PA 66)

WAGO anvender modificerede, teknisk halogenfri, flammehæmmende polyamider.

Disse materialer ruster ikke, de er svære at antænde og har selvslukkende egenskaber (V0-mærkning iht. UL 94). I overensstemmelse med UL 746C har de anvendte polyamider hos WAGO en kontinuerlig driftstemperatur på 105 °C baseret på det relative temperaturindeks med påvirkningsbelastning (RTIimp).

Dette sikrer, at de nødvendige elektriske og mekaniske isoleringsegenskaber fastholdes på et tilstrækkeligt garanteret niveau over en lang tidsperiode. Den kortvarige øvre temperaturgrænse er

200 °C. Ved lavere temperaturområder er det fastslået, at der ikke forekommer skader på isoleringsmaterialet ved brug ned til -35 °C. Efter installation og fortrådning kan WAGO-produkter endda bruges ved temperaturer ned til -60 °C. Omgivende luftfugtighed (op til 2,5 % i standard atmosfære) absorberes, hvilket giver polyamiderne optimal elasticitet, styrke og holdbarhed. I praksis har stabiliseringen af WAGO's polyamider vist sig over mange år at være tilstrækkeligt til at forhindre skader forårsaget af ozon eller UV-stråling i tilsigtede applikationer. Polyamider har fremragende modstandskraft over for de mest krævende klimaer og har bevist deres værd i tropiske applikationer verden over. Isoleringsdele fremstillet af polyamid er resistente over for insekter. Materialet leverer ikke oxygen eller andre biogeniske elementer til mikroorganismer. Tilstedeværelsen af anaerobiske jordbakterier, mug, svamp og enzymer forringer ikke materialet. Polyamider er resistente over for de fleste brændstoffer, fedstoffer og olier samt de mest almindeligt brugte rengøringsmidler, såsom sprit, freon, freon-12 og kultetraklorid. Syremodstandsdygtigheden afhænger af syretypen og koncentrationen samt eksponeringstiden.

Brugen af isoleringsmaterialer i egenproduktionen hos WAGO forekommer kun efter godkendelse af fabrikstestcertifikater og specificerede materialetest.

Glasfiberforstærket polyamid (PA 66 GF)

WAGO anvender glasfiberforstærkede polyamider til komponenter med øgede mekaniske krav, såsom vippepaler, betjeningsknapper eller indkapslinger, der udsættes for kraftigt pres, fordi de har væsentligt bedre mekaniske karakteristiske egenskaber end ikke-forstærkede polyamider. Generelt bruges der materialer, som har fremragende sporingsresistens, brændbarhedsmærkninger og høj temperaturmodstandsdygtighed.

Der kan findes flere data i tabellen.

Polyphthalamide (PPA GF)

Glasfiberforstærkede, højtydende poiyamider er ideelle til højtemperatursapplikationer grundet materialets høje niveau af termisk dimensionel stabilitet, den lave afhængighed af omgivende forhold og de fremragende styrkeegenskaber. Materialets enestående sporingsmodstand gør, at mini-komponenter kan realiseres. Brandbeskyttelsesudstyr muliggør klassificering i brændbarhedsklasse V0 iht. UL 94 - selv til ekstremt tynde vægge. PPA GF absorberer bittesmå mængder fugt fra den omgivende luft, der gør det ideelt til THR-lodningsapplikationer og til tyndvæggede, dimensionelt stabile komponenter.

Der kan findes flere data i tabellen.

Polyamid (PA 46)

Sammenlignet med PA 66 har PA 46 væsentligt større dimensionel stabilitet ved varme. Det relative temperaturindeks med påvirkningsbelastning (RTIimp) er 115 °C for PA 46.

Den pålidelige kortvarige temperatur for den type, der bruges af WAGO, er 280 °C.

Der kan findes flere data i tabellen.

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat har fremragende dimensionel stabilitet ved varme. De elektriske og mekaniske egenskaber forbliver intakte ved ekstremt høje temperaturer op til omkring 120 °C iht. UL Yellow Card. De fremragende elektriske isoleringsegenskaber og dimensionelle stabilitet er stort set uafhængige af omgivende forhold, såsom luftfugtighed og temperatur. Yderst præcise komponenter kan skabes grundet den lave krympning af materialet ved sprøjtestøbning. Polykarbonat har fremragende vejrbestandighed og er også yderst resistent over for højenergistråling. Hvis polykarbonatet ikke er farvet, er komponenterne glasklare. Takket være de ønskværdige egenskaber (f.eks. dimensionel stabilitet, varmeresistens, ikke-brændbarhed, holdbarhed og transparens) er polykarbonat et gennemprøvet og meget brugt materiale i den elektriske industri. Afhængig af de krav, der stilles tild et færdige produkt, bruger WAGO polykarbonater, der bærer brændbarhedsklassificering V2 og V0 iht. UL 94. Der bruges mellemviskositets polykarbonat, som har fremragende kemisk resistens.

Polybutylentereftalat (PBT)

Polybutylentereftalat bruges grundet dets afbalancerede kombination af stivhed og styrke samt holdbarhed og varmeresistens samt fremragende dimensionel stabilitet.

De elektriske og mekaniske egenskaber er på et højt niveau og påvirkes ikke af omgivende luftfugtighed. Brandbeskyttelsesudstyret er teknisk forureningsfri som sædvanlig, og materialet er klassificeret som V0.

Glasfiberforstærket polybutylentereftalat (PBT GF)

Glasfiberforstærket polybutylentereftalat skiller sig også ud ved rigtig gode mekaniske og elektriske egenskaber særligt ved tynde vægge.

Type PBT GF er også klassificeret som V0 og - som det øvrige WAGO-plastik - teknisk forureningsfri.

Ved tilslutning af aluminiumsledere ("Alu-Plus"-kontaktpasta)

Alle WAGO-produkter er designet til tilslutning af kobberledere med de følgende mulige undtagelser:

Brug "Alu-Plus"-kontaktpasta ved tilslutning af entrådede aluminiumsledere til vores fjederklemmer.

Grundet den lave konduktivitet for aluminiumslederne er det også nødvendigt at tilpasse den nominelle strøm tilsvarende: 2,5 mm2 = 16 A og 4 mm2 = 22 A.

Sprøjte

Indhold: 20 ml. Alu-Plus-kontaktpasta
Artikelnr.: 249-130
20 stk. pr. pakningsenhed (4 x 5)

Anvendelsesområder

Alu-Plus-kontaktpasta er til sikker fortrådning af entrådede aluminiumsledere(1) op til 4 mm2 i WAGO fjederklemmer.

Det følgende gælder for fjederklemmer med PUSH WIRE® og Push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi:
Rengøring og smøring af aluminiumsledere er ikke længere nødvendigt. Brug WAGO Alu-Plus-kontaktpasta i stedet, der indsprøjtes direkte i lederindgangshullet på WAGO-klemmer med sprøjten. Aluminiumsledere, der tydeligt viser tegn på nedbrydning (dvs. sort misfarvning) kræver mekanisk rensning. Uforberedte entrådede aluminiumsledere kan så let indsættes.


Ved brug af rækkeklemmer med CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi skal aluminiumsledere først rengøres med et knivsblad og derefter straks indsættes i klemmeenheden fyldt med Alu-Plus-kontaktpasta.

(1)Aluminiumsledere iht. IEC 61545-standarden, klasse B, "Legering 1370" med 90-180 N/mm2 trækstyrke og 1-4 % forlængelse.
Standardværdier: 90 ... 180 MPa trækstyrke, 1 ... 4 % forlængelse (iht. EN 615.4.1)

WAGO "Alu-Plus" kontaktpasta

  • Ødelægger automatisk oxidfilmen under indsættelsen i PUSH WIRE® og
    Push-in CAGE CLAMP®-tilslutninger.
  • Forhindrer ny oxidering ved klemmepunktet.
  • Forhindrer elektrolytisk korrosion imellem aluminiums- og kobberledninger (inden for samme rækkeklemme)
  • Giver langvarig beskyttelse imod korrosion.

Det er naturligvis også muligt at anvende WAGO "Alu-Plus" yderligere på hele overfladen af aluminiumslederne før tilslutning.

WAGO belysningsklemmer

Applikationseksempler

WAGO "Alu-Plus" i sprøjten giver en højere grad af driftsikkerhed og renlighed ved tilslutning af entrådede aluminiumsledere. Fyldning udføres på de 2 følgende valgte WAGO-klemmer - ret hurtigt som beskrevet i eksemplet.

Trin 1:

Skub først spidsen af "Alu-Plus"-sprøjten ind i det runde og derefter i det firkantede lederindgangshul på WAGO belysningsklemmen.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Trin 2:

Tryk stemplet ned, indtil "Alu-Plus" har fyldt begge indgangshuller.
Bemærk: Ikke egnet til applikationer ved højere temperaturer

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

WAGO's skinnemonterede rækkeklemmer (op til 4 mm2)

Trin 2:

Tryk stemplet ned, indtil "Alu-Plus" har fyldt alle lederindgangshuller.

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Trin 1:

For hver lederindgang:
Indsæt spidsen af "Alu-Plus"-sprøjten i hvert enkelt åbent lederindgangshul et efter et.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg
Downloads

Certifikater og godkendelser

Konstrueret, afprøvet, godkendt: WAGO's produkter er certificeret til brug i en lang række brancher og sektorer verden over. Vi har samlet certifikaterne til download.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Downloads

Kataloger

Få et overblik over det hele, selv uden internetforbindelse, ved at downloade vores kataloger, så du let kan få adgang til de vigtige oplysninger til enhver tid.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg