{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "BACnet/IP-controller; ECO",
"description" : "750-831 BACnet/IP-controlleren forbinder WAGO-I/O-systemet med BACnet-protokollen og understøtter B-BC BACnet-enhedsprofilen iht. DIN EN ISO 16484-5. Den kommunikerer med andre BACnet-enheder via BACnet/IP.<br/><p>Controlleren har følgende tre funktioner:</p><ul><li>1. Native server: Til hver kanal genereres passende BACnet-objekter automatisk til de digitale og analoge I/O-moduler, som er forbundet til controlleren.</li><li>2. Applikationsserver: Andre understøttede BACnet-objekter kan oprettes via IEC 61131-3-programmeringsmiljøet og gøres tilgængelige for et BACnet-netværk.</li><li>3. Applikationsklient: Ved hjælp af klient-funktionen kan man få adgang til objekter og deres egenskaber med andre BACnet-enheder.</li></ul><br/><p>To ETHERNET-interfaces og en integreret switch gør det muligt at fortråde feltbussen som linjetopologi, hvilket fjerner behovet for yderligere netværksenheder, såsom switches eller hubs. Begge interfaces understøtter auto-detektering og Auto-MDI(X).</p><p>DIP-switch'en konfigurerer den sidste byte af IP-adressen og kan bruges til IP-adressetildeling.</p><p>En integreret webserver giver brugeren konfigurationsmuligheder, mens den viser controllerens statusoplysninger.</p><p>Den programmerbare IEC 61131-3-controller kan multitaske og har en RTC med kondensator-backup. </p><p>Der er en datahukommelse på 1 MB tilgængelig.</p><p>Controlleren (750-831) er udstyret med en åbning til et udtageligt hukommelseskort. Et hukommelseskort kan bruges til at overføre enhedsparametre eller filer (f.eks. boot-filer) fra én controller til en anden. Man kan få adgang til hukommelseskortet via ftp, og det kan bruges som et ekstra drev.</p><p>Controller 750-831/000-002 understøtter maks. 256 BACnet-objekter.</p>Opstart og konfiguration af BACnet-netværkerne udføres ved hjælp af WAGO's BACnet-konfigurators Windows-software.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/dk/controller/bacnet-ip-controller/p/750-831_000-002"
}