[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "KNX IP-controller", "description" : "<p>Denne controller kan tage op til to logiske KNX-enheder samtidig.</p><ul><li>1. Sammen med WAGO-I/O-systemet bruges KNX IP-controlleren som en brugerprogrammerbar applikationscontroller i KNX IP-netværk. Controlleren understøtter alle digitale, analoge og specialmoduler i serie 750/753. Den giver mulighed for overførselshastigheder på 10/100 Mbps og kan programmeres iht. IEC 61131-3. KNX-objekter af enhver type (EIS/DPT) kan oprettes med programmeringsværktøjet. Biblioteker, der omfatter brugsklare funktionsblokke, er tilgængelige på WAGO's hjemmeside til programmering. Controlleren understøtter maksimalt 253 kommunikationsobjekter, 254 gruppeadresser samt 254 associationer. Understøttede DPT'er: Alle (iht. KNX-standard 03_07_02 datapunkttyper V1.0).</li><li>2. Sammen med KNX/EIB/TP1-modulet fungerer 750-849 KNX IP-controlleren som en router på et IP-backbone (ETHERNET). Der kræves ingen IEC-applikation til routerfunktionen.</li></ul><p>Begge enheder idriftsættes og konfigureres i ETS3/4 ved hjælp af WAGO's produktdatabase. Softwaren omfatter et plug-in, der automatisk installeres og åbner for konfigurationen. </p><p>KNX IP-controlleren har en integreret 2-ports 10/100 Mbit/s-switch, der muliggør let oprettelse af en linjestruktur uden behov for yderligere netværkskomponenter. Der kan maksimalt fortrådes 20 controllere i serie.</p><p>En intern server er tilgængelig til webbaserede applikationer.</p><p>Controlleren har 512 kB programhukommelse, 256 kB datahukommelse samt 24 kB retain-hukommelse. Den kan multitaske, er forsynet med batteribackup og realtidsur og er baseret på en 32 bit CPU. Controlleren har mange forskellige applikationsprotokoller til styringsopgaver (MODBUS, KNXnet/IP) eller til systemhåndtering og -diagnostik (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP og SMTP).</p><p>Antallet af KNX/EIB/TP1-moduler (750-646), som understøttes af KNX IP-controlleren, afhænger ikke af applikationen.</p>", "mpn" : "750-849", "sku" : "750-849", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ", "gtin13" : "4045454633073", "category" : "Controller", "url" : "https://www.wago.com/dk/controller/knx-ip-controller/p/750-849" }
[ { "id": "details", "label":"Detaljer", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]