{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "LonWorks®-controller",
"description" : "<p>LONWORKS<sup>®</sup>-controlleren er en udvidelse til WAGO I/O-systemet.</p><p>Applikationsprogrammering er IEC 61131-3-kompatibel. </p><p>Programmøren kan få adgang til alle feltbus- og I/O-data.</p><p>Egenskaber og applikationer:</p><p>Ud over Neuron-chippen har LONWORKS<sup>®</sup>-controlleren også en værtsprocessor (40 MHz), som kan programmeres via WAGO-I/O-PRO.</p><p>Alle tilgængelige typer af moduler op til 248 digitale eller 124 analoge indgangs-/udgangskanaler samt moduler med specialfunktioner kan adresseres og håndteres ved hjælp af programmet, der genereres af WAGO-I/O-PRO.</p><p>Neuron-chipforbindelsen foretages igennem IEC 61131-3-variabler med specialadresser. Disse kan importeres via LNS<sup>TM</sup>-kompatibel PRIO LNS-plugin og tildeles til maks. 52 netværksvariabler.</p><p>Alle Standard Network Variable Type (SNVT) kan tildeles til hver af disse netværksvariabler.</p><p>PRIO LNS-plugin understøtter alle tilgængelige SNVT'er fra LONMARK<sup>®</sup> SNVT Master-listen (1-31 byte i længden).</p><p>Netværksvariabler kan tildeles til enhver SNV og sikrer den bedst mulige indbyrdes kompatibilitet med LONMARK-kompatible produkter fra andre producenter.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/dk/controller/lonworks-controller/p/750-819"
}