{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen",
"description" : "<b>Bemærk:</b><br/>Der findes en efterfølger til dette produkt: <a href="https://www.wago.com/750-8214">750-8214</a><br/><br/>PFC200-controlleren er en kompakt PLC til det modulære WAGO-I/O-system. Ud over netværks- og feltbusinterfaces understøtter controlleren også alle digitale og analoge moduler samt specialmoduler i serie 750/753. <br/><p>To ETHERNET-interfaces og en integreret switch muliggør fortrådning som linjetopologi. </p><p>En integreret webserver giver konfigurationsmuligheder for brugeren, mens der vises PFC200-statusoplysninger.</p><p>Ud over procesindustrien og bygningsautomation er typiske applikationer for PFC200-controllere standard maskineri- og udstyrskontrol (f.eks. emballering, flaskefyldning og fremstillingssystemer samt tekstil-, metal- og træforarbejdningsmaskiner).</p><p>Programmering iht. IEC 61131-3</p><ul><li>Kan programmeres via WAGO-I/O-PRO V2.3 eller <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Direkte tilslutning af WAGO-I/O-moduler</li><li>2 x ETHERNET (kan konfigureres), RS-232/485, CAN, CANopen</li><li>Linux-styresystem med RT-Preempt-patch </li><li>Konfiguration via CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> eller webbaseret håndteringsinterface </li><li>Vedligeholdelsesfri</li></ul>",
"mpn" : "750-8204",
"sku" : "750-8204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700032312000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMzfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZzRZUzh4TkRZNU1ESXhPVGs0TWpnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXhNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhNzgyZmRjNzA2MTMyY2RkYjc1ZTA5MjkwYTQxMzQxYTRkZDRjMzNjYWEyZDFjNTQ3OTJmNDFmNTliM2Q2ZDg",
"gtin13" : "4050821739487",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/dk/controller/pfc200-controller/p/750-8204"
}