WAGO IO-Link konfigurator
WAGO IO-Link konfigurator tillader konfiguration, parameterisering, drift og overvågning af WAGO IO-Link Master i WAGO I/O System 750 og WAGO I/O System Field, og især af WAGO IO-Link enheder forbundet til dem.
Derudover kan WAGO IO-Link Konfigurator bruges til komplet konfiguration og drift af alle IO-Link .-enheder fra tredjepartsproducenter, så længe de overholder IO-Link specifikationen. Et produkts procesdata kan visualiseres grafisk og gemmes i trendkurver. Op til otte elementer kan vælges til visualisering, og dataene kan registreres i op til 24 timer.
Enhedsbeskrivelsesfiler til IO-Link Masters (IOLM) eller IO-Link Enheder (IODD) kan til enhver tid bruges til at integrere nye enheder i værktøjet. Praktisk adgang til IO-Link brugerorganisationens IODD-finder er tilgængelig for IODD'erne. Dette tillader automatisk, selektiv download af IODD'er, når der integreres nye IO-Link enheder. En integreret IODD -fremviser giver detaljeret indsigt i beskrivelsen af IODD-enheden.
WAGO IO-Link Konfigurator kan bruges enten som et selvstændigt program eller integreres i systemer med et TCI-interface og WAGO-I/O-CHECK.
IO-Link Konfigurator kan også bruges til at integrere IO-Link Master (750-657) i WAGO I/O System 750-serien og få adgang til alle konfiguratorens funktioner. Dette er muliggjort af WAGO I/O System 750 IO-Link adapter, som kan eftermonteres. WAGO I/O System 750 IO-Link Adapter kræver den aktuelle version af WAGO IO-Link Konfigurator og den aktuelle version af WAGO-I/O-CHECK.
Desuden indeholder downloadfilen enhedsbeskrivelserne for de respektive fieldbus -systemer i WAGO I/O System Field -modulerne. Disse er forudinstalleret i konfiguratoren.
WAGO IO-Link Konfigurator licens tildeles den specifikke pc, som den er installeret på (en arbejdsstationslicens).
Registrer dig nu gratis og prøv vores udviklingssoftware gratis i 30 dage.