[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Her på siden:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Emner
Lysscener med Digital Multiplex (DMX)

DMX-slavefunktionen muliggør lysstyringsapplikationer og større alsidighed.

WAGO's serielle interfacemodul er kompatibelt med denne protokol og kan betjenes som både DMX-master og -slave. Denne fleksibilitet understøtter implementeringen af alsidige løsninger.

WAGO DMX-løsningen:

  • Applikationsløsning baseret på 75x-652 RS-485/-232-modulet

  • Brug DMX-telegramdata som procesdata til WAGO 750 I/O-SYSTEM

  • Dataoverførselshastighed 250 kBaud, 1 start- og 2 stopbit

  • Tilslut DMX-enheder direkte til WAGO 750 I/O-SYSTEM via DMX-bibliotek

DMX er en protokol, der bruges til styring af lys.

Den digitale multiplex-protokol (DMX) blev udviklet i teater- og eventbranchen til styring af intelligent belysningsudstyr og specialeffektenheder. DMX bliver også i stigende grad brugt i kommercielle bygninger til applikationer som RGB, farve- og lystemperaturstyring.

I disse bygninger bruges lys jævnligt som designelement, såsom til effekt- og arkitekturbelysning, facadebelysning og til at fremhæve særlige arkitektoniske egenskaber. Protokollen fokuserer på moderne LED-teknologi, der bruges til specielle lyseffekter, da den er effektiv og leverer en utrolig farverække.

DMX-systemegenskaber

DMX er baseret på RS-485 serielt interface-standarden. Typisk bruges 3-polede XLR-stik til kabeltilslutninger.

DMX-master

  • Skrivning af DMX-telegrammer fra WAGO-I/O-SYSTEM til DMX-enheder (f.eks. switching, dæmpning, LED-lysfarvestyring)
  • DMX-transmitter til 1 til 512 kanaler

DMX-slave

  • Læsning af DMX-telegrammer til yderligere behandling i WAGO-I/O-SYSTEM (f.eks. switching, halbelysning fra DMX-lysstyringskonsol)
  • 21 DMX-kanaler (procesbilledstørrelse = 24)
  • Valg af et vilkårligt adresseområde i hele DMX-adresseområdet via en justerbar startkanal (WAGO-I/O-CHECK fra version 3.10.8)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

DMX-produkter fra WAGO

RS-232/485 (750-652 / 753-652) serielt interface

Det serielle interfacemodul forbinder RS-485/422 eller RS-232 C-interfaceenheder til WAGO-I/O-SYSTEM 750. Det tilbyder også gateways mellem det serielle interface og feltbussystemerne, der understøttes af WAGO-I/O-SYSTEM 750.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg
Du er altid velkommen til at kontakte os

Support

kontor

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

Relateret til DMX

Produkter

Standarden for motorstyring: SMI

"Standard Motor Interface" (SMI) er det standardiserede elektriske interface til rulleskodde- og solafskærmningsmotorer.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produkter

Standarden inden for lysstyring – DALI

"Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) er en kommunikationsprotokol til belysningsapplikationer i bygninger.

logo_dali_2000x1500.jpg