hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Effektklemmer med perfekt klemmekraft: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP® leverer den korrekte klemmestyrke til ledere op til 35, 50, 95 og 185 mm2 (350 kcmil). WAGO's effektklemmer er perfekte til energikrævende applikationer i maskin- og udstyrsfabrikation samt i energiproduktion. Disse rækkeklemmer er også godkendt til Ex e-applikationer.

  • Perfekt til enhver applikation: Lever op til de strengeste krav, herunder krav angivet for jernbane- og marineapplikationer.
  • Egnet til hårde omgivelser: Modstandsdygtig over for varme og kulde selv ved meget store belastninger
  • Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri fjedertilslutningsteknologi

Til DIN-skinnemontering

WAGO's skinnemonterede effektklemmer fås i fire størrelser til tilslutningsområdet 6 til 185 mm² (16 AWG - 350 kcmil). Mindre tværsnit til levering af styretavlebelysning eller andre applikationer kan tilsluttes med strømudtag.
  • Let at bruge: Selv ledere, der er svære at bukke, kan let tilsluttes, da låsetappen holder klemme åben til håndfri fortrådning.
  • Hurtig tilslutning: Ingen tidskrævende forberedelse - intet behov for ringterminaler eller terminalrør
  • Altid driftsikker: Perfekt klemmestyrke - uafhængig af operatørens færdigheder
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Direkte installation med monteringsflange

WAGO's skinnemonterede effektklemmer med mærketværsnit på 50, 95 og 185 mm² fås også med flanger til direkte installation på en monteringsplade.

  • Intet behov for DIN-skinne: Monteres direkte på en plade ved hjælp af flanger
  • Tilpas og klik effeltklemmerne sammen ved hjælp af stik
  • Version til funktionel jord i en grå-gul indkapsling - ingen kontakt med monteringsrammen
  • En myriade af tilbehør: Modeller med skrueflanger deler det samme tilbehør med skinnemonterede rækkeklemmer
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Inspiration til dig

Produktvideo

Kort introduktion: Alt om POWER CAGE CLAMP og hvordan man bruger den.

The video is not available.

Brochure

Til læsning, print og download: Oplysninger om alle WAGO's effektklemmer i en pdf

download_2000x2000.jpg

Anbefalet læsning

Relaterede emner og produkter

Elektrisk forbindelsesmateriel

Rækkeklemmer

Hurtig installation, helt vibrationssikker og vedligeholdelsesfri: Driftsikkerheden for WAGO's rækkeklemmer er baseret på gennemprøvet fjederteknologi.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Tilslutningsteknologi

Forbløffende tilslutningsteknologi

Standarden for større sikkerhed og lavere omkostninger: Siden 1951 har WAGO tilbudt et vedligeholdelsesfrit tilslutningssystem til alle behov – fjedertilslutningsteknologi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg