[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/double-deck-terminal-blocks-vertical" }, "headline": "2-etages rækkeklemmer med vertikale lederindgange", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 11:13:29 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:06:25 CET 2024" }

Nyheder
TOPJOB® S 2-etages rækkeklemmer med lette vertikale lederindgange

Styretavler er vigtige for problemfri drift af maskin-, udstyrs- og bygningssystemer. De skal kunne indeholde så mange komponenter som muligt på så lidt plads som muligt. WAGO's TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer har et godt ry for at garantere sikker og vedligeholdelsesfri systemdrift i en lang række industrielle applikationer og bygningsinstallationer.

Dine fordele:

  • Strømlinet tilslutning via betjeningsværktøj – særligt på trang plads
  • Dobbelt så mange klemmepunkter – i samme rækkeklemmebredde
  • Dobbelt laskeåbning på hver etage
  • Lateralt vinklet opmærkningsåbning (ca. 10°) for bedre læsbarhed – oppefra

Dette videreføres af de nye TOPJOB® S 2-etages rækkeklemmer med vertikale lederindgange (15°), som er lette at bruge – særligt på steder, hvor pladsen er trang. Klemmerne er perfekte til pladsbegrænsede applikationer i samledåser eller ved siden af høje kabelføringsveje takket være lederindgange og betjeningsåbninger, der muliggør ledertilslutning oppefra. Anvendelighed ligger også bag designet af WAGO's nye TOPJOB® S 2-etages rækkeklemmer. Desuden er de konstrueret med den enkle fjedertilslutningsteknologi, der giver vigtige fordele under fortrådning og kun kræver nogle få arbejdsbevægelser. Afhængig af ledertypen kan lederne blot skubbes ind i enheden ved hjælp af push in-tilslutningsteknologi.

Ydermere er de nye TOPJOB® S 2-etages rækkeklemmer utroligt slanke (5,2 mm), hvilket gør, at der kan være mange klemmer på DIN-skinnen. En væsentlig fordel ved disse nye 2-etages rækkeklemmer er, at der kan forbindes dobbelt så mange klemmepunkter på samme rækkeklemmebredde. En dobbelt laskeåbning på begge etager giver også mange forskellige laskningsmuligheder. Vertikale lasker gør, at potentialer kan multipliceres over begge etager. Den lateralt vinklede opmærkningsåbning (10°) øger læsbarheden oppefra.

TOPJOB® S 2-etages rækkeklemmer med vertikale lederindgange er designet til ledere fra 0,25 til 4 mm2 (22-12 AWG) og en nominel strøm på 24 A. Den maksimale strøm ved 4 mm2 (12 AWG) er 28 A. Som med alle TOPJOB® S-modeller kan der bruges en lang række tilbehør til de nye 2-etages rækkeklemmer – fra lasker til opmærkningsmateriale.

WAGO's produktrådgivning:
Vi besvarer gerne dine spørgsmål.

Kundeservice

kontor

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.