Stikforbindelser
Hurtig, driftsikker, stikbar: WAGO's omfattende sortiment af stikforbindelser til gennemføringsapplikationer tilsluttes perfekt til dine enheder. Det brede produktsortiment omfatter også forskellige monteringstyper. Et bredt udvalg af forskellige produktfamilier i forskellige størrelser giver dig altid den rigtige løsning.
- Hurtig installation, vedligeholdelse eller udskiftning af dine enheder takket være stikbare løsninger
- Universel fjedertilslutning til alle slags ledere
- Loddede stik (THT og THR) til intern printtilslutning
- Stik med ledningstilslutning og monteringsflange til intern ledertilslutning
- Snap in-flange til panelgennemføring uden brug af værktøj
- Til wire-to-board-, board-to-wire-, wire-to-wire- samt board-to-board-forbindelser
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd4WWk4eE5ERXpNVEV3TmpRME56TTVNQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGRiMWQ1MjMxMmNiYjJmMTc3NTY3ZTUyYWRmYzM4ZTVmYzQxMmI4OGViMTI0ODAyMTI1NGZhMGJjOTE0NmNhZjU)
Gennemføringsklemmer
Gennemføringsklemmer er ideelle til intern og ekstern ledertilslutning. Nem montering uden brug af værktøj giver hurtig installation. Forskellige farvekombinationer muliggør brugertilpasset opmærkning af tilslutningspunkter.
- Universel fjedertilslutning til alle slags ledere – internt og eksternt op til 16 mm⊃2;
- Nem montering uden brug af værktøj med låse- og holdeclips
- Serie 828: Let åbning af adskillige klemmer på samme tid ved hjælp af bekvem palaktivering
- Direkte jordforbindelse med indkapsling/panel (serie 826)
![h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/h-0826-0156-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTE5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1PUzlvWWpRdk9EZzRNamcyTXpnek16RXhPQzVxY0djfGVmNDdjNjA3YTk1ZjI0M2YyNGEwYzA3MjJkMWRmNmEwYTMzYTI2ZWI3YjQ3ODE0NjFhN2RlMTcwZmZjYTk5Yzg)
Stikbare rækkeklemmer
X-COM®-SYSTEM er et modulært system, der trimmer fortrådningstiden og -omkostningerne. Ud over de stikbare rækkeklemmer omfatter X-COM®-SYSTEM også design til gennemføringsapplikationer og andre applikationer. Hanstik kan fås med forskellige monteringsløsninger: Gennemføringsflanger til skruemontering eller lignende monteringsmetode og snap in-flanger til montering uden brug af værktøj. Den modsvarende halvdel består af modulære, lige eller vinklede 1- eller 2-lederhunstik.
![xcom-s-system_2000x2000px.jpg](/medias/xcom-s-system-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lNaTlvTTJJdk9EZzBOekExTnpneE16VXpOQzVxY0djfGI2OGU4MzVmMGU3MTU0YjRmMTI2NzZiODAwYjJmMzg4NzFlNjhlYzUxYzZhNGMxZWFjNjgxYjg4MmE3YTk1MDY)
Printklemmer
Vores printklemmer til gennemføringsapplikationer er ideelle til plant monteret tilslutning med frontaktivering. Disse printklemmer fås med rastemål på 5, 7,5 og 10 mm.
- Universel fjedertilslutning til alle slags ledere
- Valgfri monteringsflanger til yderligere mekanisk sikkerhed i huset.
- Enten i flugt med indkapsling eller fremtrædende
- Testport parallelt med lederindgang
![Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/Leiterplattenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzJOQzlvTW1Fdk9EZzJNVFk0TVRjME5UazFNQzVxY0djfDY4MDhhNzZlODhhNDFmZDhlMjFjZWQxYTkxZDljNDFkMzc5MDhiOGQ1N2Y5ODMzZmE0YTkwZjljM2FmZTFjNmI)
Installationsstikforbindelser
WINSTA®-installationsstikforbindelser anvendes overalt, hvor der er mange installationer, eller hvor de er planlagt i et net, f.eks. fortrådningsnetbelysning eller plant monteret belysning. Takket være disse konfektionerede systemløsninger reduceres både monteringstiden og fortrådningsfejl på stedet.
- Hurtigtinstallerede, konfektionerede kabler og stikforbindelser muliggør projektgennemførelse til tiden
- Garanteret sikring imod fejlkobling ved hjælp af farvekodning
- Simpel fejlfinding og hurtig udskiftning af stikforbundne belastninger
![winsta-gesamt_2000x2000px.jpg](/medias/200-winsta-gesamt-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYzfGltYWdlL2pwZWd8YURZd0wyaGtZeTh4TWpnd01ETXpORFl5TmpnME5pOHlNREJmZDJsdWMzUmhMV2RsYzJGdGRGOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfGIxMGI4YzI2ZDUzNWViMTVjZmU3MmUxNWJhN2IzOTZhOTY4ODZjNjlkY2I0ODkyODYxODM2YjRjZmFhYjBiZDg)
picoMAX®: Stikforbindelsessystemet
En CrNi-fjeder betyder, at der anvendes dobbelt kontaktkraft: Dette princip gør picoMAX® op til 30 % mere kompakt end andre tilslutningssystemer.
- Kompakt design: Pladsbehovet reduceret med op til 30 %
- Meget forenklet kontaktsystem
- Specielt design, innovativ fjedertilslutningsteknologi og nyt isoleringsmateriale garanterer fuld kontaktsikkerhed, selv ved høje omgivelsestemperaturer
- Meget høj vibrationsmodstandsdygtighed på op til 20 g for wire-to-board-forbindelser takket være integrerede låsemekanismer og et hunstik, som næsten er helt dækket af hanstikket
- Effektiv test ved hjælp af teståbning parallelt med lederindgangen
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzVOUzh4TkRFek1URXhNVEF6TkRreE1DOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xjNTRiZTJkYWZhNjFjNDBjNDE4MDQ3MTVjZTAwZWIzMzY3NGMzM2UxMDI0ZGUwMWY1NmYzNmYwZmI5MDc5ZDhj)