[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-406742_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_01_C1 (1).jpg

Strømlinet Opmærkning til El-tavler

Med perfekt tunet hardware og software tilbyder WAGO højtydende, individualiserede opmærkningsløsninger til rækkeklemmer, kabler/ledere og komponenter. Find hurtigt og let de rigtige WAGO-produkter, der lever op til dine krav.

Dine fordele:

  • Bredt sortiment af opmærkninger til alle opmærkningsopgaver
  • Interfaces til CAE-programmer (f.eks.E PLAN, WSCAD) og til smartDESIGNER onlinekonfiguratoren
  • Forhindrer fejlindsætning med automatisk tilpasning til størrelsesforhold

 Opmærkning med WAGO

Hvordan laver jeg selv opmærkningen?
Eksempel: Tavlebygger

Opmærkning sikrer klarhed, sikkerhed og unik identifikation i el-tavlen.

Opmærkning sikrer klarhed, sikkerhed og unik identifikation i el-tavlen

  • Kredsløbsdiagrammet som databasen
  • Dataimport via Excel
  • Eller import/overførsel via interface
  • Direkte udskrivning af opmærkninger via WAGO Smart Designer-konfigurator

Redigering og udskrivning

  • Her kan du redigere opmærkninger i WAGO's Smart Script opmærkningssoftware og udføre udskriftsjobbet senere.
  • Udskrivningen foretages med WAGO's Smart Printer.

 Komponent Opmærkning

  • Klæbende fastgørelse, låsning af klemmeopmærkning, komponentopmærkning, kabel-/ledningsopmærkning

Nyheder

Vores mobile opmærkningssystem: Fleksibel opmærkning - hvor end du har brug for det

Med vores nye mobile opmærkningssystem - bestående af vores Smart Printer, en gratis opmærkningsapp og en matchende taske til opbevaring og transport - kan opmærkninger nu oprettes hvor som helst. Justeringer kan foretages på stedet, selv med kort varsel. Brug blot den intuitive opmærkningsapp til at oprette printjobbet og udskriv hurtigt din opmærkning direkte på stedet via Bluetooth®. Forbindelse til Smart Printeren kan opnås enten via USB og TCP-IP. Som noget nyt kan du nu også tilkøbe muligheden for forbindelse via Wi-Fi. En powerbank til det mobile opmærkningsudstyr kan også bestilles efter behov.

Opmærkningsdata genereret automatisk

WAGO understøtter de digitale processer til dit opmærkningsprojekt med interfaces til planlægnings- og konfigurationssoftware. Efter en indledende oprettelse i CAE-programmet (f.eks.EPLAN, WSCAD, E3) eller produktkonfiguratoren smartDESIGNER, genereres opmærkningsdata automatisk til læsning på smartPRINTER.

smartdesigner_2000x2000px.jpg

Klippeværktøj

smartPRINTER-klippeværktøjet leverer præcise og skarpe kanter. Manuel klipning er nu fortid. Klippeværktøjet klipper grundigt og pænt de opmærkede materialer på det rigtige sted.

Dine fordele:

  • Automatisk klipning sparer tid
  • Behandling af mange labelmaterialer
  • Hurtig tilslutning til smartPRINTER
  • Holdbar, højkvalitets japansk kniv
smartprinter-cutter_2000x2000px.jpg

Hold Omkostningerne Nede

Med Det Hurtigeste Opmærkningssystem

Find Produkter

Alle produkter

Opdag alle opmærkningsprodukter.

alle-produkte_beschriftung_2000x1125_o.jpg
Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Dette kunne også være interessant for dig

Kompatibel med vores opmærkningsprodukter

Smart Designer

Den gratis konfigurator til optimeret udvikling

smartdesigner_2000x1500px.jpg

CAE-interfaces

Få mere at vide om CAE-interfaces.

smartdesigner-cae_2000x1500px.jpg