winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Perfekt tilsluttede elektriske installationer – med WINSTA®

WINSTA®-installationsstikforbindelser lever let op til de høje krav til bygningsinstallationer. Systemet giver enkle elektriske forbindelser, der gør el-installation hurtig, sikker og fejlfri. Det gælder også andre applikationer, såsom marine- og jernbaneanlæg, og industrielle applikationer.

Se de mange fordele her:

  • Beskyttet mod fejlkobling og vedligeholdelsesfri
  • Med Push-in CAGE CLAMP®-fjederteknologi kan entrådede ledere blot isættes direkte
  • Et bredt produktprogram opfylder alle krav til elektriske installationer: hanstik, hunstik, snap in-stikforbindelser, printstik, afgreningsblokke, kabler og fordelingstavler
  • Kompakt design
  • Komponenter kan opmærkes tydeligt og farvekodes for at opfylde kundernes krav

Hvorfor WINSTA®?

WAGO's WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør struktureret planlægning og hurtig gennemførelse af projekter

WINSTA® gør, at elinstallationer på områder inden for energistyring, lysstyring og HVAC kan optimeres trods øget kompleksitet.

 Stikbare løsninger

Almindelig installation vs. stikbar installation

WINSTA® stikforbindelsessystem er baseret på kabelsamlinger og standard komponenter, som er sammensat i overensstemmelse med byggeprojektet. WINSTA® er den perfekte løsning, hvor installationskrav gentages, eller hvor de er planlagt i et net, f.eks. fortrådningsnetbelysning eller plant monteret belysning. Ved at bruge dette forsamlede forbindelsessystem kan både samlingstiden og installationsfejl på stedet reduceres. Og siden de enkelte WINSTA®-komponenter både er mekanisk kodede og farvekodede, er fejltilslutning umulig.

WINSTA® i bygningsinstallationer

Simpel bygningsinstallation

Hvad enten det handler om administrative bygninger, skoler eller hospitaler, følger mange af denne slags bygninger et standardiseret mønster med gentagne opgaver. WINSTA®-systemet er designet til præcis dette formål. Derudover giver den modulære struktur i WINSTA® mulighed for at behandle opgaver trinvist, hvilket optimerer personaleforbruget på byggepladser.

På første trin installeres WINSTA®-distributionsbokse. Det kan allerede ske i den tidlige byggefase. I andet trin tilsluttes de elektriske komponenter til distributionsboksene med kabelsamlingerne. Det kan gøres senere, for eksempel for at beskytte lys imod forurening i byggefasen. Derudover muliggør stikbar installation fleksibel koordinering, når tidsplanerne overlapper arbejde på andre bygningssystemer.

WINSTA® har også fordele i bæredygtige elinstallationer, da det, der er installeret med det modulare system, let kan modificeres eller udvides til enhver tid. Opsummering: Ved at bruge WINSTA® får du de bedste argumenter i dine tilbud, da du kan levere bæredygtig kvalitet økonomisk.

Beskrivelse installationsstikforbindelser

Her finder du en beskrivelse hvis du ønsker at anvende installationsstikforbindelser i et projekt.

Løsninger til elbil-opladning

Til små og store garageanlæg, parkeringshuse, ejendomme og virksomheder, som har behov for fleksibiliteten ved at kunne tilslutte flere elbil-ladere på et senere tidspunkt.

Nye produkter

Let sikring af stikforbindelser

Sikre vedhæftning med WAGO WINSTA® monteringsholder til flyvende ledninger

Med den nye monteringsholder til 770- og 771-serien har WAGO den perfekte løsning til pålideligt at sikre flyvende ledninger. WINSTA® monteringsholder til 2- to 5-pole flyvende ledninger vedhæftninger og forenkler fjernelse af stik. Brug skruer op til M5 eller værktøj til direkte installation med en standardmontering til at fastgøre adapteren til paneler. Adapteren kan også monteres på kabelbakker og kanaler.

Dine fordele:

  • Fastmontering af stikforbindelsen
  • Reducerede vibrationer for stikforbindelsen
  • Ingen skader på stikkomponenter og kabler
  • Hurtig montering og nem udskiftning af de færdigmonterede kabler

Artikelnummer: 770-310

Produktoversigt

Opdag de mange muligheder med WINSTA®-installationsstikforbindelser

Til applikationer på begrænset plads: WINSTA® MINI

WINSTA® MINI-familien er ideel til stikbare, elektriske installationer på begrænset plads. Det kompakte design følger trenden med reducerede komponenter, inklusive LED-armaturer og elektroniske ballaster.

Dine fordele:

  • Lederområde: op til 1,5 mm2
  • Nominel strøm: 16 A
  • WINSTA® MINI specialkomponenter til særlige applikationer, såsom. måle-, styre- og reguleringsteknolgi med tilpasset opmærkning
  • Printstik er tilgængelige med 4,4 mm rastemål
winsta-mini_2000x2000px.jpg

Omfattende muligheder: WINSTA® MIDI

Med WINSTA® MIDI-familien tilbydes en lang række forskellige komponenter til hurtige, pålidelige og fejlfrie elektriske installationer. Det giver dig mulighed for at opfylde mange forskellige krav individuelt og fleksibelt.

Dine fordele:

  • Lederområde: op til 4 mm2
  • Nominel strøm: 25 A
  • 2-ledertilslutning pr. pol til sløjfer og broer
  • Nemme at identificere via mulig kundespecifik opmærkning og smart opmærkningstilbehør
  • Yderligere variabel kodning er mulig
  • Fås i 2- til 7-polede versioner
  • Stikbar armaturtilslutning med det universelle Linect®-belysningssystem og WINSTA® Linect® T-stykker
winsta-midi_2000x2000px.jpg

Til større power: WINSTA® MAXI

Kraftige stikforbindelser til strømforsyningsapplikationer.

Dine fordele:

  • Lederområde: op til 6 mm2
  • Nominel strøm: 35 A
  • Reducerer spændingsfald over længere kabellængder
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Til en lang række applikationer: WINSTA®-bokse

WINSTA®-bokse er velegnede til en lang række applikationer. For eksempel understøtter WINSTA®-bokse styringen af adskillige solafskærmningsmotorer via SMI eller tilslutning af DALI-armaturer. Systemboksen giver mange forskellige kundetilpassede løsninger til applikationer, såsom strømdistributions-, -styrings- og -koblingssystemer. WINSTA®-boksene projekteres og produceres af WAGO's projektserviceafdeling i overensstemmelse med kundernes krav.

Dine fordele:

  • Kompakt løsning med stikbare udtagsmoduler
  • WINSTA®-bokse giver mulighed for centraliserede, tydeligt angivne elektriske installationer
  • Det er også muligt at samle WINSTA®-bokse selv.
  • WINSTA®-systemboks: Installér DIN 35-skinnemonterede komponenter, såsom ECB'er, sikringer og relæer
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Til runde kabelbakker og -føringsveje: WINSTA® RD

WINSTA® RD-familien omfatter runde stikforbindelser, som er ideelle til installation i kabelbakker, f.eks. i præfabrikerede huse. Takket være deres runde form passer WINSTA® RD-kabelsamlingerne let ind i korrekt tilpassede huller og installationsrør.

Dine fordele:

  • Lederområde: op til 2,5 mm2
  • Nominel strøm: 16/20 A
  • 3- og 4-polede for-samlede kabler med 17,5 mm udvendig diameter til nem plug & play
  • For eksempel stikbar integration i den elektriske installation af forfra-dåser via adapter
winsta-rund_2000x2000px.jpg