Nyheder

Løsninger til elbilopladning

Til små og store garageanlæg, parkeringshuse, ejendomme og virksomheder, som har behov for fleksibiliteten ved at kunne tilslutte flere elbil-ladere på et senere tidspunkt. Her bliver infrastrukturen etableret på forhånd, og det er nemt at eftermontere flere elbil-ladere.

Med WAGO's 5G 16mm2 fladkabel får du en hurtig, sikker og omkostningsbesparende installation, som samtidig er meget fleksibel ved eftermontering af nye ladestandere. Det bliver også nemt at eftermontere nye ladestandere med mindst 60 % lavere omkostninger.

  • Med vores 16 mm2 fladkabel undgår du egne føringsveje, som f.eks. kabelbakker, -stiger eller tilsvarende, og du sparer meget installationstid.
  • Omkostningsbesparende installation og meget nem eftermontering af nye ladestandere
  • Nem tilslutning af tilslutningskabel
  • Senere tilslutning af ladestandere kan ske hurtigt og nemt ved at montere nye afgreningsmoduler på fladkablet
  • Belastning og kommunikation mellem ladestandere foregår via samme 5G 16 mm2 fladkabel
  • Systemet har kapslingsklasse IP65

Få mere information

Se vores nye fladkabel guide

    Energiovervågning

    Energiovervågning er en løsning til at overvåge hovedforsyningen i en bygning for at kunne se, hvor meget strøm der er tilgængeligt til opladning af elbiler.

    Vores udstyr måler strømmen på hovedforsyningen og rapporterer videre til cloud-løsningen (f.eks ZapCloud). Hvis strømforbruget nærmer sig den maksimale mærkestrøm på hovedforsyningen, vil cloud-løsningen bede laderne om at reducere opladningsstrømmen, således at hovedforsyningen ikke bliver overbelastet. Det bevirker, at der kan trækkes mere strøm ud til opladning af elbiler i perioder, hvor forbruget i bygningen er mindre, f.eks om natten.

    9388231426078.jpg
    Fladkabel

    Fladkabel

    PVC-isoleret; 3L + N + PE

    Bestill.nr. 897-1651

    897-1651.jpg

    Fladkabel

    Halogenfri; 3L + N + PE

    Bestill.nr. 897-1652

    897-1652.jpg

    Forsyningsmodul til fladkabel

    Til fladkabel 5 x 16 mm; med skruetilslutning; også egnet som udtag.

    Bestill.nr. 895-1651

    895-1651.jpg